Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

All-Rounder cubico: Sensore a ultrasuoni serie UB*-F42 con IO-Link

Visualizzazione del sensore a ultrasuoni UB*-F42 con raggio sonoro e cavo di collegamento

Con la serie UB*-F42, Pepperl+Fuchs amplia la sua già vasta gamma di sensori a ultrasuoni con un vero tuttofare adatto a una varietà di applicazioni: è in grado di rilevare oggetti, registrare il consumo di materiale, misurare i livelli di riempimento e monitorare i movimenti. L'interfaccia IO-Link ne consente l'integrazione nell'IIoT. Oltre ai valori effettivamente misurati, il dispositivo trasferisce dati di processo e di stato completi che possono essere utilizzati per un controllo ottimizzato e la Predictive Maintenance.

Concetto collaudato con nuove funzionalità

Diverse versioni dei sensori a ultrasuoni UB*-F42

Il concetto di dispositivo della serie UB*-F42 è stato collaudato nel corso di molti anni dal prodotto precedente con lo stesso nome e dalla serie K0, identica dal punto di vista concettuale. La nuova generazione di sensori è stata tuttavia migliorata in modo significativo, offrendo ulteriori versioni del dispositivo e una gamma più ampia di funzioni e opzioni di regolazione. Queste caratteristiche includono un diametro del fascio acustico regolabile, una banda morta particolarmente ridotta, grado di protezione IP67 per un elevato livello di tenuta contro polvere e umidità e sincronizzazione automatica del sensor.

L'interfaccia IO-Link opzionale semplifica sia la messa in servizio che la parametrizzazione, consentendo inoltre l'accesso diretto a tutti i parametri del sensore. Oltre ai valori di processo, questi parametri includono dati diagnostici completi relativi allo stato del dispositivo, come le ore di funzionamento e i valori di temperatura. Ciò consente di pianificare la manutenzione predittiva in base alle necessità.

Versione Sidelooker del sensore a ultrasuoni UB*-F42

Opzioni per situazioni di installazione ristrette e funzionamento in parallelo

Due versioni della serie UB*-F42 con campi di misura diversi sono disponibili anche nella versione sidelooker. In questa versione il trasduttore a ultrasuoni è ruotato di 90° nell'alloggiamento, consentendo un'installazione semplice del sensore in spazi molto ristretti. Grazie alla banda morta minima, il sensore può misurare a breve distanza, il che è ideale per installazioni compatte. Inoltre, il diametro del fascio sonoro può essere adattato all'applicazione senza alcuna perdita nel campo di rilevamento. Un diametro ampio consente il rilevamento su grandi aree dove gli oggetti target possono apparire in qualsiasi posizione. Un fascio sonoro più piccolo elimina le interferenze dovute agli effetti eco, che possono essere utilizzati, ad esempio, per ottimizzare le misurazioni in un silo stretto.

Quando si utilizzano più sensori vicini tra loro, le onde sonore possono sovrapporsi, interferendo con il rilevamento. Per evitare ciò, la serie UB*-F42 offre tre diverse modalità di sincronizzazione: comune, multiplex e trigger esterno. Queste modalità consentono di adattare i dispositivi funzionanti in parallelo a diverse applicazioni. È possibile collegare fino a dieci sensori tramite un ingresso di sincronizzazione; la sincronizzazione avviene automaticamente e senza ulteriore parametrizzazione.

Adatto per una vasta gamma di applicazioni

Il principio di misura resiliente dei sensori a ultrasuoni e il design flessibile della serie UB*-F42 consentono di utilizzare questi dispositivi in una vasta gamma di applicazioni. I campi di impiego spaziano dal rilevamento del livello di riempimento e dall'intralogistica alla produzione meccanica. Poiché un unico tipo di dispositivo può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, è possibile ridurre al minimo le scorte di dispositivi sostitutivi.

Ultrasonic sensor UB*-F42 monitoring gravel bunker

Misurazioni del livello di riempimento e delle scorte

Gli ultrasuoni sono in grado di rilevare i solidi con la stessa affidabilità con cui rilevano i livelli dei liquidi. I vapori che salgono in un contenitore, serbatoio o silo non influenzano la misurazione. Le misurazioni non sono influenzate dalla polvere e dalle precipitazioni nei contenitori aperti per materiali sfusi e nelle fosse. Il fascio sonoro rileva sia il livello orizzontale che la superficie del materiale sfuso, che spesso è di forma conica. Il segnale proveniente dal campo di rilevamento tridimensionale può essere utilizzato per formare una media valida. Il principio di misura è insensibile alle condizioni atmosferiche e l'alloggiamento offre un elevato grado di protezione, garantendo un rilevamento permanente e affidabile anche in condizioni difficili.

Sensore a ultrasuoni UB*-F42 che rileva la presenza di camion all'uscita dell'autolavaggio

Monitoraggio dei cancelli, monitoraggio degli ingressi e delle uscite

Se un sensore UB*-F42 è installato in un gateway o in un'area di parcheggio, è in grado di rilevare i veicoli che transitano o sono parcheggiati nell'area. Il sensore può essere parametrizzato per garantire un monitoraggio affidabile dei cancelli o il rilevamento di presenza. I contorni, i colori e le proprietà della superficie del veicolo hanno un impatto minimo sul rilevamento, così come le condizioni ambientali difficili.

Sensore a ultrasuoni UB*-F42 per il monitoraggio del materiale in macchine per la lavorazione della lamiera

Intralogistica, produzione e movimentazione dei materiali

Nelle aree del processo produttivo in cui vengono utilizzati rotoli di materiale (ad es. carta, fogli, lamiere), il sensore utilizza la riduzione del diametro del rotolo per misurare il consumo. Con i dispositivi della serie UB*-F42 è possibile eseguire anche ulteriori compiti di controllo e misurazione, come il monitoraggio dell'abbassamento durante i processi di alimentazione del materiale.

video thumbnail cubical all-rounder

Caratteristiche principali dei sensori a ultrasuoni UB*-F42

  • Versatile nell'uso grazie a un'ampia gamma di caratteristiche, grado di protezione IP67, bande morte ridotte e principio di misura universale
  • Elevata disponibilità della macchina: l'interfaccia IO-Link integrata consente l'accesso ai parametri dei sensori, ai dati diagnostici e di processo
  • Funzionamento senza guasti: sincronizzazione semplice dei sensori quando si utilizzano più sensori in parallelo
  • Fascio sonoro regolabile per un adattamento ottimale all'applicazione senza perdita di portata
  • Varianti frontali e laterali con un'ampia gamma di campi di rilevamento consentono una facile integrazione anche in condizioni di installazione ristrette.