Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Ancora più flessibilità con le nuove opzioni della serie VisuNet FLX

VisuNet FLX in custodia in alluminio, Pepperl+Fuchs

Campo di temperatura esteso e lettore RFID opzionale

La piattaforma HMI VisuNet FLX modulare di Pepperl+Fuchs è sinonimo di massima flessibilità. Che si tratti di un direct monitor (DM) o un monitor remoto, di un box PC o PC industriale, la serie offre vari sistemi HMI per un'ampia gamma di applicazioni e requisiti di installazione in Zona 2/22 ATEX/IECEx, NEC 500 Div 2e aree non pericolose. Il design "one-fits-all" modulare consente la configurazione precisa della propria soluzione HMI e permette un adattamento semplice e veloce sul campo. Pepperl+Fuchs sta espandendo la serie VisuNet FLX con due nuove opzioni, rendendola ancora più flessibile.

VisuNet FLX in custodia in alluminio con coperchio di protezione e schermo solare per l'utilizzo in esterni, Pepperl+Fuchs

In esterni: ampio campo di temperatura e protezione dalle intemperie

Pepperl+Fuchs consente ora di utilizzare la piattaforma HMI modulare in esterni. Oltre alla collaudata custodia in acciaio inossidabile, è ora disponibile una nuova custodia in alluminio per i dispositivi della serie VisuNet FLX. Ciò significa che la serie può essere utilizzata anche in campi di temperatura estesida -20 °C a +50 °C e in esterni. La robusta custodia in alluminio non solo garantisce una dissipazione del calore ottimale, ma anche un'alta resistenza. Per garantire una buona leggibilità in qualsiasi momento, anche in condizioni di illuminazione molto intensa, i dispositivi della serie sono dotati di un display "optically bonded". Con la nuova custodia in alluminio, è possibile fissare ulteriori schermi solari sui lati, sul bordo superiore e sul retro secondo necessità. Essi fungono inoltre da protezione contro la pioggia e altre condizioni ambientali. Grazie a questi miglioramenti, la serie VisuNet FLX è in grado di sfidare condizioni ambientali difficili e può ora essere utilizzata anche in esterni.

Certificato per aree pericolose

Come la versione in acciaio inossidabile, la nuova linea di prodotti VisuNet FLX con custodia in alluminio è approvata per le aree pericolose. Appena in tempo per il lancio del prodotto, Pepperl+Fuchs ha potuto completare il processo di certificazione per ATEX/IECEx Zona 2/22 e NEC 500 Div 2 in collaborazione con l'ente di certificazione UL Solutions Germany. Alla fiera SPS 2023 di Norimberga, in Germania, Thomas Krömer, Account Manager presso UL Solutions a Francoforte, ha presentato cerimoniosamente i certificati Ex al team di Pepperl+Fuchs. "Siamo molto lieti di poter consegnare ufficialmente la certificazione a Pepperl+Fuchs alla fiera, dopo un'intensa collaborazione e approfonditi test", ha dichiarato Krömer. Pepperl+Fuchs e UL hanno messo alla prova insieme la nuova linea di prodotti. "Grazie alla stretta collaborazione e al coordinamento tra Pepperl+Fuchs e UL Frankfurt abbiamo potuto rispettare i tempi sebbene stretti, e siamo felici che il progetto sia stato completato in tempo", riassume Michael Marshall-Brusius, Head of Innovation Unit HMI di Pepperl+Fuchs.

VisuNet FLX con lettore RFID integrato, Pepperl+Fuchs

Più sicurezza ed efficienza grazie all'RFID

Per impedire l'accesso non autorizzato al sistema di controllo dei processi, è estremamente utile l'autenticazione degli utenti con schede o tag RFID. Ciò rende più efficiente l'immissione delle credenziali. Oltre all'opzione di utilizzare i lettori RFID della serie VisuNet FLX come periferica esterna, vi sarà anche la possibilità di integrare un lettore RFID direttamente nella custodia. Gli utenti ricevono quindi il pacchetto completo da un'unica fonte e possono rendere l'autenticazione degli utenti nel proprio impianto non solo più sicura, ma anche più efficiente.

Firmware HMI innovativo: VisuNet RM Shell 6 con software aggiuntivo VisuNet Control Center permette una gestione efficiente dei thin client

Abbinamento perfetto: VisuNet RM Shell 6

I monitor remoti VisuNet FLX sono dotati del firmware di ultima generazione VisuNet RM Shell 6. Basato su Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021, il software permette l'accesso al sistema di controllo dei processi o al MES (Manufacturing Execution System) tramite tecnologia Ethernet standard e rende i dati dei processi disponibili in modo semplice, rapido e sicuro. Grazie alle ultime funzioni di sicurezza di Windows e ai meccanismi di sicurezza integrati, il firmware per monitor remoti e thin client in box garantisce la massima sicurezza. Con il software aggiuntivo VisuNet Control Center, gli utenti possono gestire comodamente i loro thin client da una workstation centrale, senza la necessità di recarsi sul campo ed evitando così lunghi e complessi spostamenti.