16/10/2025Autenticazione RFID con sistemi HMI VisuNet per una sicurezza IT avanzata

I crescenti requisiti normativi, in particolare nei settori farmaceutico e chimico, pongono sfide particolari alle aziende. Questi settori richiedono una maggiore sicurezza IT con identificazione univoca degli utenti e controlli di accesso sicuri. Con i lettori RFID integrati opzionali per i sistemi HMI modulari VisuNet, Pepperl+Fuchs offre una potente soluzione per l'autenticazione che può essere utilizzata in modo affidabile sia in ambienti regolamentati GMP che in aree pericolose.

Semplice. Sicuro. Efficiente.
Gli standard normativi, come il Cyber Resilience Act, l'Allegato 11 delle linee guida GMP dell'UE e la norma IEC 62443, stanno inasprendo i requisiti per i sistemi di autenticazione delle interfacce uomo-macchina (HMI) nella produzione farmaceutica. Tra le altre cose, sono richiesti una gestione restrittiva degli utenti, restrizioni di accesso e, a seconda del profilo di rischio, l'autenticazione a più fattori. Per il personale operativo, ciò significa che le password da sole non sono più sufficienti.
Le workstation operatore delle serie VisuNet GXP e VisuNet FLX di Pepperl+Fuchs offrono una soluzione pratica e orientata al futuro per l'autenticazione sicura direttamente sul campo. Gli utenti possono effettuare il login in modo rapido e chiaro, utilizzando lettori RFID integrati opzionali,ad esempio con la loro tessera identificativa di fabbrica o dipendente. VisuNet FLX è certificato per Zona 2/22 e Div. 2, mentre VisuNet GXP è certificato per Zona 1/21. La tecnologia si basa sul modulo RFID20 di Pepperl+Fuchs, che supporta standard comuni come Mifare e Legic. Inoltre, il componente RFID20 è compatibile con i principali sistemi di identificazione e autenticazione come PM-Logon di Siemens, LogOnPlus di Obion e la Connected Worker Platform di Nymi.

Sicurezza adattabile: fino all'autenticazione a più fattori
Il concetto di autenticazione può essere ampliato a seconda dell'applicazione e dei requisiti di sicurezza. Oltre al classico login RFID, è possibile anche una combinazione con password o PIN. Questa autenticazione a due fattori offre uno standard di sicurezza migliorato quando sono richiesti livelli di sicurezza più elevati.
L'autenticazione multifattoriale, che spesso si basa su una combinazione con l'identificazione biometrica, fa un ulteriore passo avanti. Ad esempio, il Nymi Band consente l'identificazione biometrica dell'utente tramite impronta digitale, garantendo un'autenticazione estesa e multilivello. Ciò crea un processo di autenticazione coerente e sicuro per i processi regolamentati dalle norme GMP con requisiti rigorosi in materia di tracciabilità e integrità dei dati.
Perfetta integrazione nelle strutture esistenti
Con i sistemi HMI VisuNet con lettori RFID integrati, gli accessi RFID possono essere completamente integrati nei flussi di lavoro dei prodotti esistenti e negli ambienti IT. In combinazione con il firmware thin client VisuNet RM Shell e il software di gestione VisuNet Control Center, è possibile gestire centralmente tutti i dispositivi. Inoltre, i dispositivi possono essere collegati a un dominio (ad esempio Active Directory), consentendo la gestione centralizzata degli account utente e il controllo dei diritti di accesso tramite criteri di gruppo: una combinazione ideale di sicurezza informatica, facilità d'uso e conformità normativa.
Punti salienti
- Lettori RFID integrati in VisuNet GXP e FLX – anche per aree pericolose fino alla Zona 1/21 e Divisione 1
- Sicuro, autenticazione tramite tessera identificativa del dipendente e/o accessori biometrici
- Compatibile con i principali sistemi quali PM-Logon (Siemens), LogOnPlus (Obion) o Connected Worker Platform (Nymi)
- Aggiornamento, configurazione e gestione centralizzati di tutti i thin client con VisuNet RM Shell e VisuNet Control Center
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!

