Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Riuscite a risolverlo? Il nostro indovinello tratto dalla newsletter.

Una scatola viene sigillata per la spedizione

Due colleghi, una pausa, un compito: a che ora saranno pronti per la spedizione i cataloghi autunnali?

Spedizioni autunnali

Lisa e Ben dovrebbero collaborare per preparare i nuovi cataloghi autunnali in vista della spedizione. Se lavorasse da sola, Lisa impiegherebbe 6 ore per portare a termine il compito; se lavorasse da solo, Ben impiegherebbe 4 ore. Iniziano a lavorare insieme alle 8:00 del mattino.

1. Dopo aver lavorato insieme per un’ora, Ben deve andarsene per un incontro con un cliente.

2. Nel frattempo, Lisa continua a lavorare da sola per 30 minuti.

3. Successivamente, Ben torna e i due continuano a lavorare insieme finché tutto non è imballato e pronto per la spedizione.

A che ora sarà completata la spedizione?

Soluzione

Lisa evade 1/6 della spedizione all’ora, mentre Ben ne evade 1/4. Insieme, quindi, evadono 1/6 + 1/4 = 5/12 della spedizione all’ora.

Ora 1 (dalle 8 alle 9 del mattino), lavorando entrambi insieme: è stato completato il 5/12 della spedizione.

Ben si prende una pausa di 30 minuti (dalle 9 alle 9:30), mentre Lisa lavora da sola: in quei 30 minuti porta a termine un ulteriore 1/12 della spedizione.

Alle 9:30 del mattino, 5/12 + 1/12 = 6/12, il che significa che metà del lavoro è stata completata: un utile punto di riferimento per valutare i progressi compiuti.

A partire dalle 9:30, entrambi tornano a lavorare insieme: rimane ancora la metà (1/2) della spedizione. Con una velocità complessiva di 5/12 all’ora, impiegheranno (1/2) ÷ (5/12) = 6/5 ore, ovvero 1 ora e 12 minuti.

9:30 + 1 ora e 12 minuti = 10:42

Pertanto, la spedizione sarà completamente completata entro le ore 10:42.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!