Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Riuscite a risolverlo? Il nostro indovinello tratto dalla newsletter n. 3, giugno 2026

Due cavalli al pascolo

Un cowboy, quattro cavalli, un unico obiettivo: raggiungere il saloon il più velocemente possibile. Riuscite a capire quanti cavalli occorrono – e in quale ordine?

Il problema dei cowboy

Un cowboy è pronto a concludere la giornata e a recarsi al saloon, ma prima deve riportare quattro cavalli al ranch da solo. Sembra abbastanza semplice, se non fosse per un piccolo intoppo logistico: può cavalcare un solo cavallo alla volta e condurne al massimo un altro al guinzaglio al suo fianco. Due cavalli alla volta, non di più.

A peggiorare le cose, i quattro animali hanno velocità molto diverse:

· Cavallo A: 30 minuti per il percorso

· Cavallo B: 40 minuti

· Cavallo C: 80 minuti

· Cavallo D: 100 minuti

Ogni volta che cavalca con due cavalli, è quello più lento a dettare il ritmo; pertanto, il viaggio con B e C dura 80 minuti, in ogni caso.

La domanda è: in che modo il cowboy dovrebbe pianificare i propri viaggi a cavallo per arrivare al saloon il prima possibile?

Soluzione

Il trucco consiste nell’inviare insieme i due cavalli più lenti: in questo modo, la loro lentezza combinata vi costerà solo una volta. Il cavallo più veloce a disposizione funge sempre da navetta per il ritorno al paddock.

GiroPercorsoOra

1 A + B → Ranch, 40 min.

2 A ← ritorno al paddock tra 30 min.

3 C + D → Ranch, 100 min.

4 B ← ritorno al paddock in 40 min.

5 A + B → Ranch, 40 min.

Totale250 min.

L’errore più comune è quello di portare sempre con sé il cavallo più veloce per fargli compagnia – il che significa costringere A o B a sopportare ogni percorso lento insieme a C e D. Mandate invece C e D insieme, e dovrete pagare quella penalità di 100 minuti una sola volta.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!