Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Aggiornamento completo dei portafogli PXV e PCV: il posizionamento assoluto raggiunge un nuovo livello

Ora disponibile con un nuovo design compatto e interfacce IO-Link ed EtherCAT®

Gamma di sistemi di posizione lineari basati su telecamera

La gamma di sistemi di posizionamento lineare basato su telecamera si sta ampliando: sono ora disponibili le prime teste di lettura PXV nel modello F213, compatto ed economico. Le nuove teste di lettura sono dotate di un’interfaccia SSI o IO-Link. Grazie al monitoraggio continuo della qualità, garantiscono un’elevata disponibilità del sistema.

Inoltre, sono ora disponibili quattro nuove teste di lettura, basate sul collaudato design F200 , per i sistemi di posizione Data Matrix PXV e PCV. Ciascun sistema è disponibile con due opzioni di interfaccia: PROFINET, come in precedenza, ed EtherCAT per la prima volta. Si tratta dei primi modelli di una nuova generazione, dotati di caratteristiche hardware e software completamente riviste che consentono un posizionamento di precisione in tempo reale, offrendo al contempo ulteriori opzioni diagnostiche. In quanto soluzione orientata al futuro, le nuove teste di lettura sono inoltre conformi ai requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell’UE.

Teste di lettura PXV compatte per installazioni con spazio limitato e ambienti IO-Link

Testa di lettura PXV nel modello compatto F213

Le varianti PXV del nuovo modello F213 sono caratterizzate da un alloggiamento eccezionalmente compatto, che misura appena 70 × 70 × 35 mm e dispone di un’uscita cavi. Ciò le rende ideali per applicazioni nel settore della logistica, nell’industria automobilistica o in quella elettronica, dove sono richieste soluzioni poco ingombranti ed economiche, sia nei sistemi automatizzati di stoccaggio e prelievo che nei sistemi di trasporto.

Oltre ai due dispositivi SSI, è disponibile anche un modello dotato di interfacciaIO-Link. Ciò significa che i sistemi di posizione Data Matrix di Pepperl+Fuchs possono ora essere utilizzati in ambienti Industry 4.0, ad esempio in combinazione con master IO-Link OPC UA o MQTT. Grazie alla nuova testa di lettura IO-Link, gli utenti beneficiano di una configurazione semplice e di una messa in servizio rapida. Inoltre, sono disponibili dati diagnostici completi ai fini della Predictive Maintenance, mentre la memorizzazione dei parametri del dispositivo consente una rapida sostituzione dello stesso.

Sia le teste di lettura SSI che quelle IO-Link del modello F213 forniscono inoltre valori relativi alla qualità. Questo monitoraggio continuo della qualità consente di individuaretempestivamente eventuali contaminazioni o danni, in modo da poter correggere immediatamente gli errori e garantire un funzionamento affidabile.

La testa di lettura rileva i codici danneggiati o contaminati e fornisce i valori relativi alla qualità
Testa di lettura con interfaccia EtherCAT/PROFINET

Una nuova generazione di teste di lettura PXV e PCV — con PROFINET ed EtherCAT

Le nuove teste di lettura PXV e PCV nella versioneF200 con interfacce PROFINET ed EtherCAT rappresentano i primi modelli di una nuova generazione, funzionalmente compatibile con l’attuale gamma di prodotti per il posizionamento lineare basato su telecamera. Le nuove varianti offrono una serie di miglioramenti: ad esempio, garantiscono una frequenza di acquisizione più elevata, pari a 100 Hz anziché ai precedenti 40 Hz. Inoltre, la velocità di transito è stata aumentata da 8 m/s fino a 12,5 m/s. Di conseguenza, i dispositivi consentono un posizionamento in tempo reale ottimizzato, anche in applicazioni che prevedono sequenze di movimento ad alta velocità.

Inoltre, le nuove teste di lettura presentano un campo visivo notevolmente più ampio. Ciò garantisce risultati di lettura costanti e un elevato grado di flessibilità nell’installazione, poiché consente di colmare distanze maggiori tra i codici. Per i dispositivi PCV, è stato inoltre ampliato l’intervallo di tolleranza per la distanza z, al fine di compensare le variazioni del sistema, ad esempio in presenza di percorsi curvi, e di consentire un montaggio più flessibile.

Quando si utilizzano i nuovi sistemi di posizione, gli utenti beneficiano inoltre di funzionalità diagnostiche migliorate. Ad esempio, la distanza in asse z tra la testa di lettura e il nastro codificato, nonché l’angolo di rotazione della testa di lettura stessa, vengono monitorati costantemente per facilitare l’individuazione di eventuali errori di montaggio. Inoltre, i dispositivi forniscono valori di qualità per la valutazione dell’immagine acquisita dalla testa di lettura, compreso il nastro codificato. Tramite l’interfaccia di servizio TCP/IP, i sensori possono essere collegati al software Vision Configurator di Pepperl+Fuchs per visualizzare i dati diagnostici, acquisire immagini o eseguire aggiornamenti da remoto.

Pepperl+Fuchs sta gradualmente trasferendo l’intera gamma di prodotti PXV e PCV alla nuova generazione di hardware e software, garantendo che anche ulteriori varianti possano beneficiare in futuro delle funzionalità migliorate.

Vantaggi dei sistemi di posizione PXV e PCV

  • Sistema di posizione assoluto altamente affidabile, caratterizzato da una combinazione unica di una telecamera 2D e un nastro codificato con codice Data Matrix, che consente il posizionamento senza contatto su distanze fino a 100.000 m
  • Massima disponibilità del sistema: immunità alla contaminazione o al danneggiamento del nastro codificato grazie a ridondanze multiple del codice
  • Una soluzione economicamente vantaggiosa, caratterizzata da un design compatto dell’alloggiamento, apre nuove possibilità di applicazione
  • Messa in servizio rapida e semplice tramite RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT o IO-Link

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!