Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Comunicazione wireless per automazione dei processi: Pepperl+Fuchs produce soluzioni per punti di accesso con certificazione Ex completa

Icona WiFi

Il costante progresso della digitalizzazione nell'industria di processo significa che gli operatori degli impianti richiedono sempre più spesso l'utilizzo di una rete locale wireless standard (2,4 GHz o 5 GHz nella banda ISM) come canale di comunicazione wireless aggiuntivo insieme a WirelessHART; questo perché l'utilizzo di terminali mobili presenta un notevole potenziale nelle attività di ispezione, manutenzione e inventario negli impianti di processo. Tuttavia, la sfida iniziale consiste nell'integrare i punti di accesso Wi-Fi® industriali tradizionali senza approvazioni Ex in aree pericolose diffuse, in modo sicuro ed economico. A tale scopo, Pepperl+Fuchs offre ora una soluzione per punti di accesso wireless pienamente certificata in conformità agli standard ATEX/IECEx e costituisce la base per la comunicazione Wi-Fi "end-to-end" in aree pericolose.

Soluzione per punti di accesso wireless con tipo di protezione Ex e per Zona 2

Soluzione per punti di accesso wireless con protezione Ex nR per applicazioni di Zona 2

Per questo motivo è utilizzata una combinazione di custodie GRP leggere e flessibili ma altrettanto rugged della serie GR di Pepperl+Fuchs: mentre la custodia principale a tenuta stagna, progettata con tipo di protezione Ex nR (in conformità alla norma IEC 60079-15), contiene l'effettivo punto di accesso Wi-Fi (Cisco MR 46 o Aruba AP-535 come standard), la custodia Ex ec sottostante ospita il cablaggio e un patch panel certificato Ex e, necessario per la connessione Ethernet. Ciò suddivide la soluzione per il punto di accesso wireless di Zona 2 in modo pragmatico in due unità funzionali, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione richiesti: la protezione da inneschi Ex nR della custodia principale del punto di accesso non è influenzata dal cablaggio nella custodia inferiore e non deve essere nuovamente testata ogni volta. A seconda dei requisiti, è anche possibile implementare configurazioni specifiche del cliente con altri punti di accesso Wi-Fi industriali, come alternativa alle soluzioni standard con Cisco MR 46 o ARUBA AP-535 disponibili con breve preavviso.

Soluzioni per punti di accesso wireless con tipo di protezione Ex d per aree pericolose in Zona 1/21

Sicurezza in Zona 1/21 grazie alla soluzione per punti di accesso wireless con tipo di protezione Ex d

Se anche la rete Wi-Fi deve essere installata in aree pericolose designate ATEX/IECEx Zona 1/21, Pepperl+Fuchs produce anche soluzioni per punti di accesso specifiche per il cliente, con tipo di protezione Ex d (in conformità alla norma IEC 60079-1). A seconda delle specifiche, le custodie rugged in alluminio possono essere dotate di svariate antenne Wi-Fi con certificazione Ex per ottenere una copertura di rete e un range di rilevamento ottimali all'interno dell'impianto di processo. Oltre ai punti di accesso Wi-Fi, in queste soluzioni di custodie per Zona 1/21 possono essere installate anche altre apparecchiature a radiofrequenza come dispositivi di lettura/scrittura RFID, ricevitori UWB e gateway LoRaWAN.

Soluzione "end-to-end" fino al terminale Wi-Fi a sicurezza intrinseca

Soluzione per punti di accesso wireless e thin client con tablet industriale in area pericolosa in Zona 2

Una volta stabilita la rete nell'impianto di processo utilizzando i punti di accesso Wi-Fi con protezione contro le esplosioni, i lavoratori mobili possono utilizzare i terminali mobili a sicurezza intrinseca (Ex i in conformità alla norma IEC 60079-11) di Pepperl+Fuchs in tutte le aree pericolose. Tra di essi, robusti tablet e il thin client con tablet industriale con firmware RM Shell di Pepperl+Fuchs per l'accesso ai dati di processo indipendentemente dalla posizione. Lo smartphone industriale Smart-Ex® Android® permette ai tecnici dell'assistenza di rimanere in contatto con la sala di controllo comodamente tramite Voice over IP. Con questa combinazione di soluzioni di custodie per punti di accesso Wi-Fi e terminali mobili a sicurezza intrinseca, Pepperl+Fuchs copre ora tutte le applicazioni di comunicazione Wi-Fi nei grandi impianti di processo con aree pericolose.

Caratteristiche principali delle soluzioni per punti di accesso wireless con protezione contro le esplosioni

  • Utilizzo di punti di accesso Wi-Fi industriali comuni in aree pericolose
  • La custodia di collegamento separata per la soluzione di Zona 2 consente una semplice installazione e manutenzione
  • Disponibili soluzioni standardizzate e personalizzate per Zona 2 e Zona 1/21
  • Tipo di protezione Ex nR