24/11/2025Dispositivi lettura/scrittura RFID UHF serie F810: soluzione RFID economicamente vantaggiosa per applicazioni gate e a lungo raggio

Flussi di lavoro automatizzati rapidi e affidabili costituiscono la base di processi logistici efficienti e sono fondamentali pergarantire trasparenza e tracciabilità nella catena di fornitura. Indipendentemente dal fatto che sia necessario rilevare contemporaneamente un gran numero di oggetti dotati di tag RFID, che questi siano in rapido movimento o si trovino a una distanza maggiore: con il dispositivo lettura/scrittura RFID UHF F810 e i componenti supplementari, Pepperl+Fuchs introduce ora una soluzione di sistema RFID che si caratterizza per le eccezionali prestazioni di rilevamento e la massima affidabilità di processo per l'ispezione completamente automatizzata delle merci in entrata e in uscita.
Rilevamento affidabile a lungo raggio
Il cuore della soluzione di lettura gate di Pepperl+Fuchs è il dispositivo lettura/scrittura RFID UHF F810, alloggiato in un involucro in alluminio pressofuso con grado di protezione IP67 progettato per l'uso esterno. È possibile collegarvi in modo sicuro fino a quattro diverse antenne UHF resistenti, ciascuna adatta all'applicazione, tramite robusti collegamenti a vite RP-TNC. Ciò consente alla serie F810 di leggere in modo affidabile oggetti marcati con tag RFID UHF, come i contenitori riutilizzabili, a una distanza massima di 12 metri.
Questa lunga portata è resa possibile dall'elevata sensibilità di ricezione dei lettori di gate F810. Grazie alla polarizzazionecircolare dell'antenna, l'allineamento dei tag rispetto all'antenna è praticamente irrilevante, il che offre un elevato grado di flessibilità nell'applicazione. La potenza di trasmissione regolabile consente una regolazione precisa della portata richiesta, mentre la potenza massima fino a 2 W fornisce una riserva sufficiente per prestazioni stabili in ambienti difficili. Per un adattamento individuale alla rispettiva applicazione, il portafoglio Pepperl+Fuchs offre una scelta di due diversi tipi di antenna con angoli di apertura di 3 dB di 65° × 65° per ampie portate di rilevamento o 30° × 65° per una maggiore focalizzazione.
Per motivi normativi, la versione statunitense (FR2-02) è limitata a una potenza di uscita di 1 W.

Opzioni di connessione versatili e possibilità di integrazione
L'alimentazione della serie F810 è fornita tramite 24 V CC standard industriale o PoE (Power over Ethernet), mentre i dati vengono trasferiti tramite Ethernet o un'interfaccia seriale RS-485. I dispositivi sono inoltre dotati di una serie di connessioni aggiuntive (2 uscite optoaccoppiatore, 2 ingressi optoaccoppiatore, 2 uscite a relè) per il collegamento di dispositivi di campo aggiuntivi come sensori di trigger o luci di segnalazione. Tutte le connessioni menzionate sono progettate secondo lo standard industriale M12 per garantire connessioni affidabili in ogni momento.
Un LED di stato chiaramente visibile visualizza lo stato operativo del dispositivo lettura/scrittura RFID e supporta processi operativi fluidi. I dispositivi lettura/scrittura possono essere configurati utilizzando lo strumento di configurazione associato o tramite l'interfaccia web integrata. Una configurazione del dispositivo salvata può quindi essere trasferita rapidamente e facilmente ad altri dispositivi lettura/scrittura F810 tramite chiavetta USB utilizzando la funzione "Clonazione della configurazione".
Dotati di hardware potente e sistema operativo Linux, i dispositivi di lettura/scrittura UHF F810 offrono inoltre una lunga durata e opzioni di sviluppo, in particolare per quanto riguarda i crescenti requisiti di sicurezza informatica. I dispositivi sono già progettati per soddisfare gli standard di sicurezza informatica delle DirettiveRED e CRA.

Soluzione RFID UHF completa da un unico fornitore
Oltre ai dispositivi lettura/scrittura RFID F810 e alle varie antenne UHF, sono disponibili anche staffe di montaggio adeguate e tutti i cavi necessari. Questa gamma di soluzioni è completata da un'ampia selezione di tag RFID provenienti dal portafoglio interno di Pepperl+Fuchs. Gli utenti ricevono un sistema RFID completo da un unico fornitore, con il quale è possibile implementare in modo economico e affidabile installazioni di gate ad alte prestazioni e applicazioni flessibili ad ampio raggio in ambienti industriali esigenti.
Caratteristiche principali dei dispositivi lettura/scrittura RFID UHF della serie F810
- Soluzione RFID economicamente vantaggiosa per applicazioni su cancelli e a lungo raggio
- Potente dispositivo di lettura/scrittura UHF con un massimo di quattro antenne esterne.
- Lettura rapida di grandi popolazioni di tag UHF, comprese le applicazioni in cui il tempo è un fattore critico
- Facile integrazione nel sistema tramite Ethernet, RS 485 e USB
- Messa in servizio e sostituzione rapide: clonazione della configurazione tramite USB
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, ideale per l'utilizzo in ambienti difficili e industriali
- Investimento RFID orientato al futuro grazie a hardware all'avanguardia, aggiornabile e disponibile a lungo termine.
Si prega di notare che le schede tecniche dei dispositivi di lettura/scrittura F810 saranno presto disponibili qui.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!