Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Le uscite ad alta corrente ampliano le possibilità di applicazione del sistema purge e pressurizzazione della serie 6000

Sistema di purge e pressurizzazione serie 6000

Nelle applicazioni in aree a rischio, la commutazione dell'alimentazione dell'armadio è una funzione fondamentale, in particolare quando sono coinvolti carichi elettrici elevati. In molti casi, ciò ha tradizionalmente richiesto l'utilizzo di costosi dispositivi di commutazione aggiuntivi, aumentando la complessità del sistema e il carico di lavoro necessario per l'installazione.

Pepperl+Fuchs amplia ora le funzionalità del proprio sistema purge e pressurizzazione della serie 6000 con un'opzione di uscita ad alta corrente progettata per soddisfare tali requisiti in modo più efficiente.

Sistema purge e pressurizzazione della serie 6000 montato su un analizzatore di pressione di vapore

Maggiore capacità di corrente per la commutazione diretta dell'alimentazione in aree a rischio

L'unità di elaborazione elettronica (EPCU) potenziata della serie 6000 è dotata di due contatti per armadi con una portata nominale fino a 12 A per contatto. Questa maggiore capacità consente all'unità di elaborazione di gestire l'alimentazione degli armadi direttamente all'interno del sistema, garantendo una gamma più ampia di applicazioni. Di conseguenza, è spesso possibile implementare applicazioni con carichi elevati, quali sistemi di analisi dei gas o armadi con riscaldamento integrato, senza la necessità di ricorrere a contattori o interruttori aggiuntivi con certificazione Ex, con un conseguente risparmio suicosti.

Inoltre, integrando la funzione di commutazione direttamente nell'unità di elaborazione, l'architettura del sistema risulta semplificata, il che riduce gli sforzi di installazione e consente di realizzare involucri dal design più compatto.

Parte della collaudata piattaforma della serie 6000

L'opzione per correnti elevate è completamente integrata nella collaudata serie 6000, un sistema purge e pressurizzazione di tipo X / Ex pxb completamente automatico per aree di Classe I, Classe II, Divisione 1; Zona 1 / Zona 21 e aree non pericolose. Questo sistema riunisce il controller, i componenti pneumatici, gli I/O elettrici e l'interfaccia utente in un unico involucro e riattiva automaticamente l'alimentazione dell'involucro una volta che questo è sicuro e mantiene la pressione.

Grazie alla sua configurazione flessibile e alle certificazioni internazionali, è in grado di supportare un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le varianti ad alta corrente mantengono le funzionalità consolidate e le certificazioni del sistema standard, garantendo prestazioni costanti e una perfetta integrazione.

Caratteristiche principali del sistema purge e pressurizzazione della serie 6000 con uscite ad alta corrente

  • Due contatti dell'involucro con portata nominale fino a 12 A per contatto, per applicazioni con correnti elevate
  • Commutazione diretta dell'alimentazione dell'involucro all'interno dell'unità di elaborazione
  • Riduzione della necessità di costosi componenti di commutazione aggiuntivi con classificazione Ex, quali contattori o interruttori
  • Progettazione semplificata del sistema con un numero ridotto di componenti del sistema e un minore impegno nel cablaggio
  • Soluzione integrata che combina controller, sistema pneumatico, I/O elettrici e interfaccia di programmazione
  • Progettato per applicazioni di purge e pressurizzazione di tipo X / Ex pxb
  • Certificazioni internazionali per l'impiego in aree a rischio
  • Compatibile con l'infrastruttura esistente della serie 6000, come le bocchette EPV-6000

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!