08/04/2021Il dispositivo di lettura/scrittura UHF IUT-F190-B40 con interfaccia Ethernet industriale integrata e REST API va ad ampliare il portfolio RFID di Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs sta ampliando la propria gamma completa di soluzioni di identificazione con l'introduzione del dispositivo di lettura/scrittura RFID UHF IUT-F190-B40, che offre un'interfaccia Ethernet industriale integrata e REST API. Grazie a queste tecnologie di interfaccia, la IUT-F190-B40, progettata per range di rilevamento medi, può essere integrata in modo rapido e semplice in sistemi OT e IT, il che la rende una soluzione interessante per il controllo e il monitoraggio della produzione, le applicazioni di tracciamento e altre applicazioni Industry 4.0 nell'automazione di fabbrica.
RFID e REST API permettono una semplice integrazione in sistemi IT
Mentre gli altri dispositivi di lettura/scrittura RFID di Pepperl+Fuchs venivano utilizzati principalmente nelle applicazioni PLC tramite blocchi funzione e l'unità di valutazione IDENTControl, lo IUT-F190-B40 può essere integrato facilmente nei sistemi IT utilizzando REST API. Il dispositivo di lettura/scrittura UHF può essere completamente parametrizzato e azionato attraverso questa interfaccia, eliminando la necessità di programmazione PLC. Questa maggiore flessibilità consente una semplice integrazione e una rapida personalizzazione per venire incontro ad attività di identificazione in continuo cambiamento. Inoltre, l'interfaccia web integrata dello IUT-F190-B40 può essere utilizzata per la parametrizzazione e la messa in servizio.
IOs aggiuntivi per sensori di attivazione o luci di segnalazione
Oltre all'interfaccia Ethernet industriale e a REST API, la IUT-F190-B40 presenta due ingressi e un'uscita. Di conseguenza, le barriere luminose possono essere collegate direttamente tramite il dispositivo di lettura/scrittura UHF, permettendo di avviare e arrestare l'operazione di lettura secondo necessità o rilevare la direzione del throughput: tutto senza componenti IO aggiuntivi. Tramite l'uscita, una luce di segnalazione può indicare che il dispositivo è pronto per il funzionamento o che un'operazione di lettura è stata eseguita correttamente.
Soluzioni di identificazione da un'unica fonte
Come leader del mercato, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di tecnologie di sensori per facilitare tali applicazioni. Questa tecnologia si basa su vari principi di rilevamento e può essere integrata perfettamente con i dispositivi di lettura/scrittura RFID IUT-F190-B40. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di cavi e connettori prodotti da Pepperl+Fuchs per il collegamento dei dispositivi di lettura/scrittura RFID e la tecnologia dei sensori. Svariati tipi di tag consentono una personalizzazione ottimale dell'applicazione in questione. Tutto ciò significa che gli utenti beneficiano di un approccio "one-stop shop" e ricevono da un'unica fonte componenti perfettamente abbinati.
Caratteristiche principali del dispositivo di lettura/scrittura UHF IUT-F190-B40
- Integrazione diretta in sistemi OT e IT tramite un'interfaccia Ethernet industriale e REST API
- Utilizzo flessibile grazie agli IOs integrati (2 ingressi, 1 uscita)
- Custodia compatta e robusta per l'utilizzo industriale, anche in condizioni ambientali difficili
- Potente dispositivo di lettura/scrittura UHF per range di rilevamento medi
- Lettura multi-tag di un massimo di 40 tag per una maggior produttività
- Dispositivi di lettura/scrittura, tag, sensori e tecnologia di collegamento da un'unica fonte

