15/01/2025Il tablet Tab-Ex® 05 da 8 pollici fissa dei nuovi standard nella comunicazione 5G

I flussi di lavoro digitalizzati stanno diventando sempre più numerosi nell'industria di processo. I dispositivi mobili come smartphone e tablet utilizzati in questi campi devono soddisfare i più recenti standard di sicurezza ed essere affidabili e pratici da utilizzare anche nelle condizioni ambientali più avverse.
Con il nuovo Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs lancia il primo tablet Android 5G con schermo da 8 pollici approvato per l'uso nelle zone 1/21 e Div. 1. Il dispositivo certificato Android Enterprise Recommended è basato sul Samsung Galaxy Tab Active5 ed è dotato di una gamma di sofisticate funzioni.
Potenza senza compromessi
Il Tab-Ex 05 ha una RAM da 6 GB e 128 GB di ROM espandibile fino a 1 TB tramite microSD. È inoltre dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP, che consentono di registrare immaginie video ad alta risoluzione. Come i modelli precedenti, il Tab-Ex 05 è dotato di un pulsante programmabile individualmente che può essere assegnato ad esempio alle chiamate di emergenza o alle applicazioni push-to-talk. Il pennino S Pen con punta sottile da 0,7 mm si integra nel concetto di funzionamento intuitivo e consente di acquisire appunti scritti a mano o firme digitali durante l'uso in movimento.
Certificato per l'utilizzo globale
L'ultimo nato della serie Tab-Ex è conforme ai più recenti standard europei e internazionali ed è fornito di tutte le approvazioni per l'utilizzo globale. Il dispositivo base Samsung Galaxy Tab Active5 dispone anche della certificazione di sicurezza Common Criteria riconosciuta a livello internazionale. La garanzia di aggiornamenti del sistema operativo fino ad Android 22 e aggiornamenti di sicurezza fino al 2032 offre alle aziende un elevato grado di sicurezza futura nella scelta di soluzioni tablet per l'utilizzo globale a lungo termine in applicazioni industriali e aree pericolose.
Grazie alla funzione wet touch e al grado di protezione IP68, il tablet è protetto contro l'ingresso d'acqua e consente un funzionamento regolare in caso di pioggia e neve. Il dispositivo può essere utilizzato comodamente e senza limitazioni anche nelle aree esterne degli impianti industriali grazie alla modalità "Guanto". Anche le tecnologie di autenticazione biometrica rappresentano un vantaggio particolare: le funzioni di riconoscimento facciale all'avanguardia garantiscono la massima sicurezza e facilità d'uso.
Principali caratteristiche del Tab-Ex 05
- Prosecuzione della serie di tablet Tab-Ex da 8 pollici con supporto 5G per le aree pericolose
- Basato sul Samsung Galaxy Tab Active5, il Tab-Ex 05 offre un uso e un funzionamento affidabili anche in condizioni ambientali impegnative
- Gli aggiornamenti Android fino ad Android 22 e gli aggiornamenti di sicurezza fino al 2032 garantiscono un utilizzo a lungo termine
- Le funzioni di realtà aumentata, come la localizzazione in interni, assicurano un lavoro più sicuro ed efficiente in aree pericolose
