Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Innovativo sistema Ethernet G20 per il controllo flessibile dei rulli motorizzati nei sistemi di movimentazione dei materiali all’avanguardia

Controller Ethernet G20 montato su una guida di montaggio

Con il nuovo modulo di controllo motori Ethernet G20, Pepperl+Fuchs amplia la propria gamma di prodotti con una soluzione potente e flessibilmente scalabile per il controllo dei rulli motorizzati nella tecnologia dei trasportatori.

Il sistema Ethernet G20 è costituito dal controller Ethernet G20 con un massimo di quattro linee, ciascuna delle quali comprende 15 moduli di controllo motore G20; ogni modulo di controllo motore offre fino a due connessioni per azionamenti motore. Questo sistema innovativo consente il controllo flessibile di un massimo di 120 azionamenti motore (MDR) tramite un unico indirizzo IP.

I dati diagnostici approfonditi, quali il consumo di corrente, il livello di tensione o il tempo di funzionamento per MDR, forniscono informazioni dettagliate sulle condizioni dell’applicazione, consentendo di adottare approcci di manutenzione preventiva o addirittura Predictive Maintenance.

Sistema scalabile per tutte le applicazioni nel campo della tecnologia dei nastri trasportatori

topologia di un PLC, di un controller Ethernet G20 e dei moduli collegati alle quattro linee

Per ciascun modulo è possibile decidere individualmente se farlo funzionare in modalità ZPA o tramite il controllore (PLC). Ciò consente di soddisfare esigenze diverse all’interno di un’unica linea di trasporto. L’utilizzo combinato di entrambi i tipi di modulo garantisce un impiego efficiente del sistema di controllo: mentre le semplici operazioni di trasporto possono essere gestite in modo decentralizzato e rapido all’interno del modulo stesso, il sistema di controllo rimane riservato alle attività complesse. È possibile accedere ai dati diagnostici, quali la temperatura e il consumo di corrente per modulo, sia nel sistema di controllo che tramite l’interfaccia REST API.

linea di trasporto con moduli di controllo G20 ZPA

Modalità ZPA

Ideale per linee di trasporto rettilinee senza cambi di direzione. La logica è integrata direttamente nel modulo, il che riduce i tempi di ciclo e consente di risparmiare potenza di calcolo a livello di controllo. Allo stesso tempo, riduce anche il carico di lavoro di programmazione richiesto.

Panoramica di diverse linee di trasporto in cui viene utilizzato il sistema Ethernet G20

Funzionamento controllato da PLC

Ideale per le zone di transizione, gli incroci o i punti di smistamento in cui le merci vengono distribuite specificatamente a sinistra o a destra. In questa modalità, le fasi operative più complesse, quali la scansione dei codici a barre o la registrazione del peso, vengono gestite a livello centrale.

Video sul sistema Ethernet G20

illustrazione del sistema Ethernet G20 e delle tecnologie supportate

Una soluzione basata su tecnologie aperte e pronta per il futuro

In quanto dispositivo multiprotocollo, il modulo di controllo motori Ethernet G20 supporta i protocolli bus di campo più diffusi, quali PROFINET ed EtherNet/IP. Inoltre, le API REST e OPC UA consentono una comunicazione IIoT senza soluzione di continuità. Poiché sono supportati sia i rulli motorizzati a 24 volt che quelli a 48 volt, è possibile passare da uno all’altro in qualsiasi momento semplicemente regolando la tensione di alimentazione.

Oltre alla versione Ethernet, la gamma G20 comprende altre tecnologie quali ASi, IO-Link e moduli ZPA puri. Ciò consente di scegliere la soluzione più adatta per ogni applicazione, indipendentemente dall’infrastruttura esistente o dalle esigenze specifiche del cliente.

Tecnologie supportate

 Sistema EthernetASi-3IO-LinkZPA
soluzione autonoma
Rulli motorizzati per modulo2242
Rulli motorizzati per ogni gateway12024832508
Ingressi e uscite digitali (I/O) 4 ingressi/uscite (configurabili)2 ingressi8 ingressi/uscite (configurabili)2 ingressi
Utilizzo della retescalabilebassomedio/
Indirizzonon è necessarionecessarionon è necessarionon è necessario
Diagnosticaestesolimitatoestesolimitato
Ambito di applicazioneSia per sistemi di trasporto di grandi dimensioni e ampiamente distribuiti, sia per brevi distanzeSoluzione economica per applicazioni standard con I/O ampiamente distribuitiAree con elevata densità di operazioni di ingresso/uscita (zone cuscinetto, stazioni di smistamento o sistemi di trasporto a navetta)Nessun accumulo di pressione durante il trasporto di pacchi/merci; percorsi di trasporto rettilinei senza cambi di direzione

 Controller Ethernet G20 con quattro linee, montato su una guida di montaggio

Facile integrazione e design robusto


I moduli compatti di controllo dei motori della serie G20 possono essere integrati nella guida di montaggio della linea di trasporto senza l’ausilio di ulteriori strumenti: tutti i cavi sono già integrati nel modulo, il che riduce lo sforzo di installazione e le potenziali fonti di guasto. I LED, chiaramente visibili, indicano lo stato generale del modulo nonché lo stato di tutti i sensori e dei motori, fornendo una rapida panoramica dell’applicazione.

Grazie al grado di protezione IP67 e a un campo di temperatura compreso tra -25 °C e +70 °C, il modulo è progettato anche per ambienti industriali particolarmente esigenti. Quattro ingressi e uscite digitali liberamente configurabili offrono un’ulteriore flessibilità.

Caratteristiche principali del sistema Ethernet G20

  • Sistema scalabile che consente il controllo di un massimo di 120 rulli motorizzati tramite un unico indirizzo IP
  • Funzionamento misto del sistema nelle modalità ZPA e a controllo PLC per applicazioni di movimentazione dei materiali di varia complessità
  • Utilizzo ottimale del sistema di controllo
  • Moduli multiprotocollo (PROFINET ed EtherNet/IP) con API REST e interfaccia OPC UA per il collegamento a moderni ambienti IIoT
  • Installazione semplice grazie al sistema di montaggio senza attrezzi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!