Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

L'alternativa compatta ed economica: il nuovo mini ventilatore con motore 6100

Mini sfiato per sistema purge e pressurizzazione motore serie 6100

Pepperl+Fuchs ha ampliato la sua gamma di prodotti leader nel settore della purge e pressurizzazione per offrire una soluzione innovativa per le applicazioni con motori purgati. Il sistema purge e pressurizzazione per motori 6100 può ora essere abbinato al mini sfiatatoio EPV-6100-MPM* serie 6100 per motori di piccole e medie dimensioni.

Sistema purge e pressurizzazione motore serie 6100 e accessori con sfiati e sensore di pressione

Ingombro ridotto e facile retrofit

Il mini sfiato di spurgo del motore ha un ingombro ridotto rispetto allo sfiato standard Pepperl+Fuchs, consentendo un facile retrofit dello sfiato protezione custodia su un motore in cui in passato potrebbe essere stato utilizzato un prodotto della concorrenza. Ciò consente di utilizzare il sistema purge e pressurizzazione del motore 6100 ricco di funzionalità e il mini sfiato senza la necessità di modificare l'alloggiamento del motore esistente.

Portate configurabili

Il mini sfiato può essere configurato per fornire una portata compresa tra 2.000 e 6.000 l/min e avere una pressione di rottura compresa tra 10 e 40 mbar. Utilizzando la tabella della pressione di spurgo e della portata di Pepperl+Fuchs, i clienti possono selezionare lo sfiato che soddisfa i requisiti della loro specifica applicazione.

Sistema purge e pressurizzazione motore serie 6100 e caratteristiche principali del mini sfiatatoio

  • Le modalità operative selezionabili dall'utente garantiscono flessibilità di applicazione
  • Prese d'aria configurabili per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di portata e pressione di rottura
  • L'interfaccia utente offre un display digitale per una rapida configurazione del sistema, il monitoraggio in tempo reale della pressione e della portata, nonché notifiche di allarme/guasto.
  • La compensazione automatica delle perdite garantisce il funzionamento dell'applicazione anche in caso di interventi intempestivi.
  • Combinando il sistema purge e pressurizzazione del motore 6100 con il mini sfiatatoio, Pepperl+Fuchs offre il sistema purge e pressurizzazione del motore più affidabile e facile da usare disponibile sul mercato.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!