Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Portatile e intuitivo: lettori portatili ad alte prestazioni della serie OHV210

Lettore portatile OHV210 di Pepperl+Fuchs

Con i lettori portatili mobili OHV210, Pepperl+Fuchs amplia la propria gamma di lettori portatili con una variante estremamente potente: i nuovi dispositivi leggono in modo affidabile tutti i codici 1-D/2-D comuni, anche su superfici riflettenti o di colore diverso. Inoltre, offrono una risoluzione molto elevata di 1,2 megapixel. La combinazione di doppia ottica e alta risoluzione consente di leggere codici sia grandi che molto piccoli con un modulo di soli 0,1 mm con un unico dispositivo.

Due operatori con lettori portatili OHV210 che effettuano la scansione dei pacchi su pallet e presso la stazione di ricarica.

Lettura di codici mobili e fissi con la serie OHV210

I lettori portatili della serie OHV210 possono essere utilizzati sia in modalità mobile che fissa in modalità di ricarica. I dati registrati vengono trasmessi in modalità wireless alla stazione di ricarica tramite tecnologia a 2,4 GHz. Il codice Quick Connect garantisce una connessione semplice del lettore portatile alla stazione di ricarica. Da lì, i dati vengono trasferiti automaticamente al PC desktop o agli smartphone o tablet tramite l'interfaccia USB.

La stazione di ricarica del lettore portatile offre particolari vantaggi durante i processi di prelievo: non appena il dispositivo viene collegato alla stazione di ricarica, si attiva automaticamente la modalità di rilevamento del movimento. Gli utenti possono quindi semplicemente tenere i pacchi con i codici sotto la stazione di ricarica e il lettore portatile legge automaticamente i codici attraverso la finestra di lettura nella stazione. Per eseguire la lettura dei codici in un'altra posizione, gli utenti possono rimuovere nuovamente il dispositivo dalla stazione di ricarica e avviare la lettura mobile.

Grazie alla trasmissione induttiva, non è necessario alcun contatto meccanico per ricaricare l'OHV210: è sufficiente collegare il lettore portatile alla stazione di ricarica. Inoltre, i dispositivi della serie OHV210 sono dotati di batterie sostituibili. Lo stato di carica può essere visualizzato comodamente con la semplice pressione di un pulsante.

Vision Configurator per una comoda formattazione delle stringhe di output

Il software di parametrizzazione Vision Configurator offre un'ulteriore semplificazione nell'uso pratico. Consente di adattare la stringa di output all'input del sistema ERP semplicemente tramite "drag and drop". Ciò elimina la necessità di regolazioni lunghe e costose sul lato ERP. Regolazioni più significative possono essere effettuate tramite una programmazione aggiuntiva dei lettori portatili con JavaScript.

Inoltre, i dispositivi della serie OHV210 forniscono feedback all'utente sotto forma di vibrazioni, LED o segnali acustici. Ciò li rende non solo facili da usare, ma anche versatili per l'utilizzo in interni ed esterni grazie al grado di protezione (IP65).

Caratteristiche principali dei lettori portatili della serie OHV210

  • Lettura di tutti i codici comuni 1-D e 2D, anche su superfici riflettenti
  • Doppia ottica e alta risoluzione di 1,2 megapixel per la lettura di codici di piccole e grandi dimensioni con un unico dispositivo.
  • Lettura automatica in modalità di ricarica tramite stazione di ricarica con area di visualizzazione
  • Ricarica senza contatto e batterie sostituibili con indicatore di carica
  • Grado di protezione (IP65)

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!