09/09/2024Navigazione efficiente dei veicoli a guida automatica: nuovi sistemi di posizionamento PGV con interfaccia TCP/IP o EtherCAT®

I veicoli a guida automatica (AGV) vengono utilizzati principalmente nell'intralogistica, ma anche in numerosi altri settori industriali, per il trasporto di merci da un punto a un altro. Sistemi di posizionamento affidabili sono necessari per garantire che tali veicoli raggiungano sempre la destinazione in modo sicuro.
La versione F213 del sistema PGV (Position Guided Vision) con interfaccia TCP/IP integrata è progettata appositamente per la guida basata su telecamera dei cosiddetti bot e AGV di piccole dimensioni. Il design particolarmente compatto è ideale per esigenze di spazi di installazione limitati ed è installabile in modalità salvaspazio. Con una profondità di soli 35 mm, la testa di lettura PGV F213* si adatta perfettamente a veicoli snelli e rappresenta una soluzione molto economica.

Come tutte le teste di lettura PGV, la PGV*F213* è costituita da un sistema di telecamere con illuminazione integrata. La variante compatta della testa di lettura utilizza una luce rossa ed esegue il tracciamento di codici e tag Data Matrix sul pavimento. Gli utenti ricevono i codici sotto forma di nastro codificato autoadesivo o, per gli ambienti più impegnativi, su robuste barre codificate in metallo.

Collegamento diretto al PC tramite interfaccia TCP/IP
La versione salvaspazio del PGV è ora disponibile con una interfaccia TCP/IP integrata. Mentre in precedenza era necessario collegarsi a un controller per configurare la testa di lettura, gli utenti possono ora collegare il sistema di posizionamento PGV*F213* direttamente a un PC o persino a un computer a scheda singola. Ciò semplifica e velocizza la messa in servizio, eliminando al contempo la necessità di un costoso controller aggiuntivo per la navigazione degli AGV. Nelle applicazioni in cui vengono utilizzati molti bot, questo offre un vantaggio decisivo in termini di rapporto tra costo ed efficienza.

Posizionamento in tempo reale per un traffico rapido di AGV
Nei magazzini di grandi dimensioni, si impiegano spesso numerosi AGV e bot contemporaneamente. Per evitare collisioni, i tragitti dei veicoli devono essere perfettamente coordinati e monitorati in tempo reale e con affidabilità. Questo è l'unico modo per garantire che gli AGV possano muoversi contemporaneamente e alla massima velocità a pochi centimetri di distanza l'uno dall'altro. Il PGV*F213* utilizza un impulso di sincronizzazione e un timestamp sulle immagini 2-D per permettere una sincronizzazione ad alta precisione tra il controllo dei singoli bot e il sistema di controllo master di livello superiore.

Particolarmente veloce: PGV F200 ora è anche con EtherCAT®
Il PGV*F200* è la soluzione ideale per gli utenti che desiderano far muovere i propri AGV non solo con codici e tag Data Matrix, ma anche su nastro a colori o linee di verniciatura. La soluzione completa della gamma PGV è in grado di leggere in modo flessibile tutti i target di posizionamento disponibili, singolarmente o in combinazione. Per offrire la massima flessibilità, questa variante PGV è disponibile con un'ampia scelta di interfacce integrate tra cui CANopen, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET e RS485. Il modello PGV*F200* con interfaccia EtherCAT® integrata è una nuova aggiunta al portafoglio prodotti. I dati vengono trasmessi in modo affidabile e in tempo reale dalla testa di lettura PGV al sistema di controllo. Oltre ai valori di posizione, i dati includono anche informazioni sullo stato corrente del nastro codificato Data Matrix. Il PGV*F200* con EtherCAT è pertanto sinonimo di massima affidabilità dei processi.
Caratteristiche principali del sistema di posizionamento PGV*F213*
- Sistema di posizionamento con interfaccia TCP/IP per la guida basata su telecamera di piccoli bot e AGV
- Testa di lettura compatta con design della profondità di 35 mm per ambienti di installazione ristretti
- Configurazione semplice e veloce tramite PC (scheda singola) senza sistema di controllo di livello superiore
Caratteristiche principali del sistema di posizionamento PGV*F200*
- Soluzione completa per tutti i target di posizionamento disponibili: codici e tag Data Matrix, nastro a colori e linee di verniciatura
- Ampia scelta di interfacce integrate per la massima flessibilità
- L'interfaccia EtherCAT consente la trasmissione dei dati in tempo reale e la massima affidabilità del processo