Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Nuova generazione di bordi di sicurezza ottici SIGNAL

Elettronica all'avanguardia per le condizioni più estreme

Bordo di sicurezza ottico SIGNAL in applicazione

Da oltre vent'anni sinonimo di affidabilità, il bordo di sicurezza ottico SIGNAL garantisce la massima sicurezza su porte industriali e porte da garage. Oggi, il marchio Pepperl+Fuchs WITT Sensoric GmbH presenta la nuova generazione, dotata di elettronica all'avanguardia, consumo energetico minimo e una robustezza in grado di resistere alle condizioni ambientali più estreme.

I nuovi dispositivi si adattano automaticamente al funzionamento con un modulo wireless o un cavo a spirale. Allo stesso tempo, il sistema ottico consente di coprire larghezze di porte fino a 12 metri, come quelle presenti nelle caserme dei vigili del fuoco o nei centri logistici. Collaudato in numerose applicazioni presso i clienti, il bordo di sicurezza ottico SIGNAL combina la massima affidabilità con un design durevole, garantendo la sicurezza dei sistemi di porte per tutta la loro durata di vita.

Illustrazione del principio di funzionamento del bordo di sicurezza ottico SINGAL

Principio di funzionamento affidabile

I sensori di sicurezza sono obbligatori sulle porte da garage e sulle porte industriali. Le fotocellule a sbarramento di sicurezza di categoria 2, come il SIGNAL12LP o il SIGNAL12ECO, hanno dimostrato in questo ambito prestazioni eccellenti. Incorporati in un robusto profilo in gomma, monitorano in modo affidabile il bordo anteriore dell’anta. Se la porta viene chiusa e il profilo viene compresso, il segnale al ricevitore si riduce, provocando una reazione immediata dell’unità di valutazione: l’arresto di sicurezza viene attivato tramite l’unità di elaborazione della porta.

Applicazione del sistema di arresto di sicurezza con bordo di sicurezza SIGNAL

Resistente anche in condizioni estreme

Il bordo di sicurezza ottico SIGNAL è progettato per garantire una robustezza superiore, anche in presenza di sistemi di porte esposti quotidianamente a condizioni estreme. La sua eccezionale durata si basa sulla combinazione di una potente elettronica, un sistema di protezione IP67 completamente sigillato e il profilo in gomma RUBFLEX® appositamente sviluppato.

La mescola di gomma RUBFLEX®, progettata secondo le nostre specifiche, non solo offre un'elevata flessibilità in un ampio campo di temperatura, ma anche proprietà ottiche ideali per il canale luminoso dei sensori fotoelettrici di sicurezza a bordo. Grazie alla guarnizione continua conforme alla norma IP67, il nuovo bordo di sicurezza rimane protetto in modo affidabile nel lungo periodo, anche se esposto a umidità, sporco o sollecitazioni meccaniche intense.

Con cavo o senza fili

Il bordo di sicurezza ottico SIGNAL offre una flessibilità d’uso senza pari: può essere collegato tramite cavo a spirale oppure funzionare in modalità completamente wireless. A seconda delle esigenze, può essere collegato direttamente all'unità di elaborazione della porta tramite una scatola di derivazione oppure azionato tramite un modulo radio separato, senza bisogno di cavo a spirale. Grazie al metodo di rilevamento duo-switch, SIGNAL si adatta automaticamente alla rispettiva modalità operativa: rileva la tensione di esercizio e commuta automaticamente tra il funzionamento standard con cavo a spirale e il funzionamento a batteria a risparmio energetico.

Schema del collegamento via cavo del bordo di sicurezza ottico SIGNAL

Se collegato direttamente alla centralina tramite un cavo a spirale, il SIGNAL funziona come un normale dispositivo di sicurezza a fronte d'onda. Può essere collegato direttamente a tutte le unità di elaborazione standard dotate di ingresso OSE.

Illustrazione del collegamento wireless del bordo di sicurezza ottico SIGNAL

Se integrato in un sistema wireless alimentato a batteria, la modalità di risparmio energetico viene attivata automaticamente, riducendo in modo significativo il consumo energetico e garantendo una lunga durata della batteria.

Illustrazione del bordo di sicurezza ottico SIGNAL: principio di funzionamento in presenza di carico del vento

Manutenzione semplificata grazie al display ottico integrato e alle funzioni diagnostiche

Grazie a un sistema di autodiagnosi, il nuovo bordo di sicurezza ottico garantisce la massima sicurezza operativa: una volta acceso, verifica automaticamente tutti i componenti e la qualità del segnale. Nella valutazione vengono inclusi criteri quali la qualità del profilo in gomma, la larghezza della porta, la deviazione e la presenza di sporcizia. Il risultato della misurazione viene visualizzato tramite un codice lampeggiante compreso tra uno e tre impulsi. In questo modo, gli utenti riconoscono immediatamente se è necessario effettuare un controllo. Inoltre, il nuovo sistema ottico consente larghezze della porta maggiori e un comportamento di commutazione migliorato quando la porta è deformata, ad esempio a causa del carico del vento.

Bordo di sicurezza ottico SIGNAL in caso di carico del vento

Una soluzione completa da un unico fornitore

In collaborazione con WITT Sensoric GmbH, Pepperl+Fuchs offre molto più che semplici sensori: il pacchetto completo comprende profili in gomma ottimizzati, box di raccordo, componenti elettronici, cavi, fermi e altri accessori.

I profili in gomma personalizzati, in particolare, offrono una flessibilità ottimale: poiché nel settore dei cancelli industriali non esiste una standardizzazione, la lunghezza, le dimensioni dell’imballaggio e la predisposizione per l’installazione possono essere adattate con precisione alle esigenze specifiche di ciascun cliente. I profili pretagliati facilitano inoltre l’installazione, poiché non richiedono alcuna ulteriore preparazione. Ciò significa che è possibile selezionare il prodotto giusto in modo rapido e semplice e utilizzarlo direttamente sul campo.

Caratteristiche principali del bordo di sicurezza ottico SIGNAL

  • Collaudato da oltre 20 anni: ultima generazione con elettronica di alta qualità e consumi ridotti al minimo
  • Resistente anche in condizioni estreme, gomma RUBFLEX® e grado di protezione IP67
  • Installazione di cavi flessibili, senza fili o a spirale: ottimizzazione automatica tramite il metodo di rilevamento duo-switch
  • Facile manutenzione grazie al sistema diagnostico integrato e al display ottico che consente di verificare rapidamente lo stato
  • Profili in gomma su misura in lunghezze personalizzate e confezioni singole
  • Soluzione completa da un unico fornitore, comprendente profili in gomma ottimizzati, scatole di derivazione e cavi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!