Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Nuovi hub IO-Link G11 e G16: per il collegamento flessibile di sensori binari nei sistemi IO-Link

Hub IO-Link G11 e G16

Grazie all'impiego degli hub IO-Link, i limiti tecnologici appartengono ormai al passato: essi consentono il funzionamento misto di dispositivi IO-Link e sensori/attuatori standard binari su un master IO-Link. Le nuove serie di hub IO-Link G11 e G16 di Pepperl+Fuchs rappresentano una soluzione particolarmente robusta ed economica e offrono agli utenti la massima flessibilità possibile nella progettazione dei sistemi.

Trasmissione efficiente del segnale con un massimo di 128 I/O per master IO-Link

Le serie G11 e G16 consentono agli utenti di collegare diversi sensori standard a un hub IO-Link e di collegarli al master IO-Link tramite l'interfaccia IO-Link. È possibile collegare contemporaneamente fino a 16 dispositivi a un hub, consentendo il collegamento di un massimo di 128 sensori standard per ogni master IO-Link. Ciò permette un'integrazione efficiente di numerosi I/O tramite IO-Link e, al contempo, riduce il lavoro di cablaggio e i possibili errori di cablaggio. Un altro vantaggio dell'utilizzo degli hub I/O è che richiedono un solo cavo non schermato per la trasmissione del segnale e l'alimentazione.

La serie Allrounder con il miglior rapporto qualità-prezzo

I nuovi hub IO-Link sono particolarmente convenienti e possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni grazie al ampio campo di temperatura compreso tra -25 °C e +70 °C. Inoltre, entrambi i dispositivi presentano un tipo di protezione IP68/69K e sono resistenti all'umidità e allo sporco. Entrambi gli hub IO-Link sono dispositivi di Classe A e sono disponibili nelle versioni 16DI e 16DIO. La serie G11 è dotata di un connettore M12, mentre la serie G16 dispone di un connettore M8 più piccolo per condizioni di installazione in spazi ristretti: ciò significa che entrambi gli hub IO-Link possono essere utilizzati in numerose applicazioni standard.

Applicazione dell'hub IO-Link G11

È possibile collegare due sensori/attuatori standard per ogni switch, cosicché, con 16 dispositivi IO-Link per ogni hub IO-Link, è possibile trasferire un totale di 128 I/O per ogni master IO-Link.

Ampia gamma di prodotti

Gli hub IO-Link di Pepperl+Fuchs sono disponibili in diverse dimensioni e materiali per soddisfare ogni esigenza applicativa. Oltre alle nuove varianti delle serie G11 e G16, ad esempio, la gamma comprende anche hub IO-Link nella versione particolarmente compatta CB10. Questi possono essere integrati anche negli spazi più ristretti, come nella pulsanteria o nelle lampade di segnalazione. Con la serie G20 sono disponibili moduli su misura per l’impiego in sistemi di trasporto a rulli. La gamma comprende inoltre dispositivi nella versione G60A con un robusto alloggiamento metallico incapsulato e un campo di temperatura esteso per applicazioni in ambienti industriali difficili.

Caratteristiche principali degli hub IO-Link G11 e G16

  • Integrazione efficiente di sensori e attuatori binari in IO-Link: collegamento di un massimo di 128 I/O digitali per master IO-Link
  • Dispositivi particolarmente robusti e flessibili, con un ampio campo di temperatura compreso tra -25 °C e +70 °C e tipo di protezione IP68/IP69K
  • Installazione rapida e semplice e utilizzo intuitivo, poiché è necessario un solo cavo per la trasmissione del segnale e l'alimentazione
  • Ampia gamma di hub IO-Link per diversi scenari applicativi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!