Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Nuovo thin client in box industriale BTC24

Parte anteriore del thin client in box industriale BTC24 in una custodia rugged

Affidabilità e flessibilità per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Pepperl+Fuchs amplia ancora una volta la sua gamma di thin client in box industriale (BTC). Il nuovo BTC24 è l'erede del collaudato BTC14 ed è stato appositamente progettato per l'uso a lungo termine in sale di controllo e ambienti industriali impegnativi. Grazie al suo design compatto e robusto, garantisce la massima affidabilità e flessibilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il nuovo BTC24 supporta fino a quattro display 4K a 60 Hz in contemporanea. Questo lo rende ideale per l'uso nelle moderne sale di controllo, dove è necessario visualizzare dati dettagliati e completi su più schermi contemporaneamente. La RAM DDR4 da 8 GB (configurata come 2x 4 GB in modalità a doppio canale) garantisce un funzionamento fluido e senza sfarfallio.

Retro dei thin client in box industriale BTC24 in una custodia rugged

Emulazione EDID per un'uscita video affidabile

Per la prima volta, Pepperl+Fuchs integra l'emulazione EDID nel BTC24. Questa funzione garantisce che l'uscita video rimanga stabile anche in caso di perdita temporanea del segnale dal monitor collegato. Negli ambienti industriali in cui la visualizzazione continua è essenziale, l'emulazione EDID impedisce che gli schermi vengano reinizializzati dopo un'interruzione. In questo modo, BTC24 garantisce un funzionamento regolare. I bloccacavo aggiuntivi impediscono la caduta accidentale dei cavi, evitando guasti anche in presenza di vibrazioni nella sala di controllo.

Connettività migliorata

Il BTC24 è dotato di una terza porta Ethernet come il BTC22. Questo consente di integrare una seconda rete indipendentemente dalle connessioni MES o DCS già ridondanti. Ciò offre una maggiore flessibilità per il funzionamento simultaneo di diverse reti e aumenta l'affidabilità grazie a un'ulteriore ridondanza. Ad esempio, è possibile stabilire una connessione al sistema ERP senza dover ricollegare i cavi. BTC24 è dotato anche di una porta USB-C che semplifica l'uso delle periferiche moderne. Inoltre, è stata aggiunta un'ulteriore porta USB-A rispetto al BTC14. Ciò consente il collegamento di periferiche aggiuntive.

Sala di controllo con sedia e scrivania con diversi monitor e un thin client in box installato nel contenitore da scrivania

Robusto e resistente per le esigenze industriali

Come i suoi predecessori, BTC24 è caratterizzato da robustezza e disponibilità a lungo termine. Il design senza ventola e l'assenza di parti mobili lo rendono particolarmente resistente agli sbalzi di temperatura e alle vibrazioni, tipiche sfide negli ambienti industriali. Grazie al design compatto, BTC24 può essere installato in modo flessibile. Le opzioni di montaggio includono montaggio su scrivania, a parete, su VESA o su guida DIN. Questo lo rende la scelta ideale per le applicazioni con spazio limitato.

Inoltre, VisuNet RM Shell 6 preinstallato (basato su Windows 10 IoT LTSC 2021) in combinazione con il software di gestione thin client, VisuNet Control Center, consente una gestione centralizzata ed efficiente del sistema, aumentando ulteriormente l'efficienza delle operazioni quotidiane. In alternativa, BTC24 può essere configurato e ordinato con il sistema operativo IGEL OS 12 (basato su Linux) o come thin client ThinManager® Ready (disponibile a breve).

Come già per il modello BTC22, per il BTC24 Pepperl+Fuchs si affida a componenti con disponibilità a lungo termine per proteggere l'investimento negli anni a venire. Il più recente thin client in box industriale offre quindi una soluzione flessibile e orientata al futuro per le applicazioni industriali che impongono i requisiti più elevati di affidabilità e prestazioni. Grazie alle sue funzioni avanzate e al robusto hardware, BTC24 garantisce agli operatori dell'impianto un'affidabilità a lungo termine, anche in ambienti difficili.

Caratteristiche principali del BTC24

  • Progettato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nelle sale di controllo e negli ambienti industriali
  • DDR4 da 8 GB (2x 4 GB di RAM a doppio canale)
  • Emulazione EDID integrata
  • Terza porta Ethernet, porta USB-C, porta USB-A aggiuntiva
  • Design robusto
  • Disponibile con firmware VisuNet RM Shell 6 preinstallato o IGEL OS 12
  • Disponibilità a lungo termine