08/07/2026Pepperl+Fuchs amplia la serie Tab-IND® con tablet industriali e terminali kiosk

Soluzioni flessibili, sia mobili che fisse, per i settori dell’intralogistica, della produzione e dell’automotive, nonché per l’impiego all’aperto
Pepperl+Fuchs sta ampliando il proprio portafoglio di soluzioni per la mobilità aziendale con la serie di tablet industriali Tab-IND® e i terminali kiosk destinati ad applicazioni non Ex. Sviluppate in collaborazione con il proprio Centro di competenza finlandese, queste soluzioni rinforzate combinano una resistenza di livello industriale con opzioni di personalizzazione flessibili per applicazioni esigenti.
La serie Tab-IND è disponibile sia con sistema operativo Android™ che Windows®. Progettati in conformità allo standard MIL-STD-810H, questi tablet sottili e robusti offrono la massima flessibilità per un’ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, alle estensioni SmartBack e a una vasta gamma di accessori, i dispositivi possono essere adattati alle specifiche esigenze dei clienti e alle infrastrutture IT esistenti. Inoltre, Pepperl+Fuchs offre varianti di terminali kiosk per applicazioni quali il controllo degli accessi, i display informativi e le interazioni con flussi di lavoro digitali.

Facilità d’uso e sicurezza come priorità assoluta
Dalle dimensioni alle funzionalità, i tablet destinati al settore industriale possono essere realizzati in modo da integrare requisiti specifici del cliente e dell’applicazione, in linea con il principio della produzione su ordinazione. Disponibili con display da 8 e 10 pollici, i dispositivi Tab-IND sono dotati di una fotocamera da 13 MP e di un display luminoso con luminosità di 700 e 800 cd/m², che può essere utilizzato anche con una penna o indossando i guanti. Con un campo di temperatura compreso tra -20 e +50 °C, i tablet sono adatti sia all’uso industriale che alle applicazioni all’aperto in ambienti difficili.
Tutti i dispositivi della serie Tab-IND supportano nativamente i più recenti standard di comunicazione mobile, quali Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE, e si distinguono su tutta la linea in termini di sicurezza: oltre a un sensore di impronte digitali per un’autenticazione rapida, nello schermo frontale è stato integrato anche un lettore NFC (near field communication) per il trasferimento di dati senza contatto. In combinazione con l’ampio display, il modulo NFC può essere utilizzato per garantire un accesso sicuro e il controllo dell’identità in aree protette e su componenti di sistema.
La funzione push-to-talk over cellular (PoC) e un pulsante programmabile individualmente completano la gamma di funzioni.
Gli SmartBack ampliano la gamma di funzioni
Uno dei principali vantaggi della serie Tab-IND è la tecnologia SmartBack, che consente di aggiungere estensioni specifiche per l’applicazione direttamente sul retro del tablet. A seconda dell’applicazione, gli SmartBack possono includere batterie aggiuntive per prolungare l’autonomia, soluzioni di montaggio speciali o estensioni funzionali personalizzate. Sono inoltre disponibili soluzioni SmartBack personalizzate, ad esempio per integrare interfacce di comunicazione aggiuntive quali Ethernet industriale o IO-Link. Ciò consente di adattare i tablet in modo preciso alle specifiche esigenze industriali.
Per le applicazioni logistiche, è disponibile un supporto per scanner per codici a barre che consente la lettura dei codici a barre, il monitoraggio delle spedizioni e i processi di prelievo, garantendo flussi di lavoro efficienti sia nella logistica interna che in quella di trasporto.
Una serie di accessori aggiuntivi amplia ulteriormente le possibili applicazioni, tra cui supporti per veicoli, soluzioni antifurto, telai rinforzati per una maggiore resistenza, stazioni di ricarica con più postazioni e soluzioni di montaggio a postazione singola. Un dock IO opzionale consente il collegamento di dispositivi esterni e schermi, permettendo al tablet di fungere da alternativa a un PC da ufficio fisso quando necessario.

Nuovi terminali kiosk per i flussi di lavoro digitali
Oltre alle soluzioni mobili basate su tablet, Pepperl+Fuchs offre terminali kiosk progettati per flussi di lavoro digitali fissi. Disponibili con display da 15 e 22 pollici, questi terminali sono ideali per applicazioni quali il controllo degli accessi, i display informativi e le soluzioni interattive per i flussi di lavoro. Dotati di Android™ 15, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e un modulo NFC frontale integrato, i terminali kiosk costituiscono una potente piattaforma per ambienti industriali e commerciali. La variante da 22 pollici è dotata di una fotocamera frontale da 13 megapixel, mentre la versione da 15 pollici può essere equipaggiata, come opzione, con una fotocamera frontale da 5 megapixel per supportare concetti di interazione avanzati e processi digitali.
Assistenza garantita e disponibilità a lungo termine
Pepperl+Fuchs presta particolare attenzione alle sfide specifiche delle aziende industriali. Oltre alla possibilità di scegliere tra display di diverse dimensioni, funzionalità e accessori, vengono garantite la disponibilità a lungo termine dei dispositivi (almeno 5 anni) e aggiornamenti software regolari.
L'assistenza completa nella rispettiva lingua nazionale rappresenta la nostra massima priorità. Soprattutto per le aziende che utilizzano tablet in ambienti industriali e in aree a rischio, è un vantaggio poter acquistare tutti i dispositivi da un unico fornitore.
Caratteristiche principali dei dispositivi Tab-IND
- I dispositivi sottili della serie Tab-IND, basati su Android e Windows, sono disponibili con schermi da 8 e 10 pollici
- I terminali kiosk Tab-IND sono disponibili con schermi da 15 e 22 pollici e sono adatti ad applicazioni interattive fisse
- Tutti i dispositivi supportano nativamente i più recenti standard di comunicazione mobile, quali Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE
- Una docking station IO consente agli utenti di lavorare in modalità desktop
- I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di accessori e beneficiare della disponibilità a lungo termine dei dispositivi (almeno 5 anni) e di aggiornamenti software regolari
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!


