26/04/2024Piattaforma WILSEN: sensori di monitoraggio e ottimizzazione basati su LoRa

Punti di misurazione ampiamente distribuiti in aree esterne, il cablaggio è complesso o non è realizzabile, il sistema di controllo di livello superiore sta già funzionando a pieno regime o non è disponibile in loco: non appena la tecnologia dei sensori viene utilizzata al di fuori di ambienti di produzione industriale chiaramente definiti o è necessario richiamare successivamente ulteriori dati di misurazione nei sistemi esistenti, sorgono tali sfide e ostacoli. Con la sua piattaforma WILSEN, specializzata in sensori M+O (Monitoraggio+Ottimizzazione), Pepperl+Fuchs offre una soluzione e rende disponibili i vantaggi della sofisticata tecnologia dei sensori industriali anche nei luoghi più remoti e nelle condizioni più avverse, ad esempio nei seguenti ambiti:
- Città intelligenti
- Logistica intelligente
- Ambiente intelligente
- Agricoltura intelligente
Il fulcro della piattaforma è l'unità centrale WILSEN autonoma e wireless. Questo modulo base con IP66/67 è dotato di una batteria al litio ad alte prestazioni e utilizza la tecnologia LoRaWAN® standardizzata a livello globale per trasmettere i dati di misurazione a Internet in modo sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico, su lunghe distanze a intervalli di trasmissione regolabili. L'unità centrale fornisce inoltre informazioni GPS, valori di temperatura e lo stato di carica della batteria tramite LoRaWAN®. In combinazione con diversi sensori principali, è possibile coprire un'ampia gamma di applicazioni. Tre varianti consentono di scegliere la soluzione di sensori M+O giusta per la rispettiva applicazione.

WILSEN.sonic: monitoraggio intelligente dei livelli di riempimento e delle distanze
Grazie a un trasduttore a ultrasuoni integrato, WILSEN.sonic consente la rilevazione dei livelli di riempimento o delle distanze su un range di 2,5 m, 4 m o 7 m. Sfrutta tutti i vantaggi del principio degli ultrasuoni: le proprietà dei materiali, le strutture e i colori delle superfici, nonché neve, nebbia o polvere non influiscono sulla qualità dei risultati delle misurazioni. Inoltre, la propagazione a forma di cono del campo acustico consente di monitorare un campo di misura più ampio rispetto a un principio di rilevamento basato su punti. WILSEN.sonic può essere adattato alle condizioni di applicazione con elevata precisione grazie alla parametrizzazione del fascio acustico, a una risoluzione fino a 1 mm, a intervalli di misurazione regolabili e a un algoritmo di valutazione selezionabile.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio dei livelli di riempimento in contenitori di raccolta, contenitori di riciclaggio o silos, monitoraggio dell'acqua nella protezione contro gli allagamenti

WILSEN.valve: rilevazione intelligente della posizione sulle valvole
Sviluppata appositamente per le applicazioni nella tecnologia di processo e nella gestione idrica, la soluzione WILSEN.valve viene utilizzata per rilevare le posizioni delle valvole. Combina l'affidabilità del segnale con un funzionamento semplice e un'elevata flessibilità: diversi tipi e varianti di sensori c.c. NAMUR e a 2 fili a bassa potenza ottimizzati dal punto di vista energetico e di risparmio della batteria, come i sensori induttivi singoli o doppi, possono essere connessi all'unità centrale tramite collegamenti M12 standardizzati. Oltre allo stato della valvola, WILSEN.valve trasmette dati diagnostici e stati di guasto quali cortocircuiti o rotture dei conduttori. Pepperl+Fuchs offre anche una soluzione di montaggio pre-confezionata (in conformità allo standard EN-ISO5211) per adattare il sistema alla maggior parte delle valvole e dei raccordi presenti sul mercato. Essa include staffe e basi di montaggio, nonché set di montaggio completi.
Applicazioni tipiche
Feedback sulla posizione delle valvole e monitoraggio della posizione finale di valvole manuali e valvole a leva manuali in impianti di processo o sistemi per la gestione idrica

WILSEN.node: rilevazione intelligente della presenza di oggetti
WILSEN.node è la soluzione più versatile e universale tra i sensori M+O basati su LoRa di Pepperl+Fuchs e consente di rilevare la presenza di un'ampia varietà di oggetti. A tale scopo, è possibile connettere svariati tipi di sensori principali ai due collegamenti M12 sulla parte anteriore. Questi includono sensori induttivi e capacitivi ottimizzati dal punto di vista energetico, nonché altri sensori c.c. NAMUR o a 2 fili a bassa potenza di vario tipo (ad esempio, interruttori a galleggiante o interruttori di livello a vibrazione). Ciò rende WILSEN.node una soluzione eccellente per molti tipi di scenari di retrofit. Come la variante WILSEN.valve, anche WILSEN.node trasmette dati diagnostici o stati di guasto, quali rottura dei conduttori o cortocircuiti, oltre alle informazioni di misurazione effettive.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio dello stato di chiusura di tombini, cabine di trasformazione, porte di fienili o cancelli di pascoli
Caratteristiche principali dei sensori WILSEN M+O
- Sensori wireless robusti, pronti per l'uso in ambienti difficili
- Rete LoRaWAN® standardizzata a livello globale per una trasmissione efficiente e a lungo raggio del segnale
- Tempi di funzionamento di diversi anni senza manutenzione grazie alla batteria al litio ad alte prestazioni da 13.000 mAh
- Facile configurazione del dispositivo e del sistema grazie al canale di downlink, all'app mobile e ai servizi web gratuiti

