Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Potente protezione modulare contro le sovratensioni con rilevazione dei guasti: M-LB-4000

sistema di protezione contro le sovratensioni M-LB-4000, gruppo PowerRail, Pepperl+Fuchs

Sistema di protezione da sovratensioni collegabile per circuiti di segnale

Pepperl+Fuchs aggiunge il potente M-LB-4000 al suo portafoglio di sistemi di protezione contro le sovratensioni. Il sistema in due parti è basato su un design modulare composto da un modulo di base e un modulo di protezione. Quest'ultimo contiene l'intera funzione di protezione. Grazie a questa modularità dell'M-LB-4000, l'installazione e la manutenzione sono semplici e pratiche. I moduli base sono montati su una guida DIN standard da 35 mm, mentre i moduli di protezione possono essere inseriti senza sforzo nei moduli base. Ciò significa che l'M-LB-4000 non richiede alcun attrezzo per l'installazione e consente inoltre di sostituire i dispositivi durante il funzionamento senza interrompere il cablaggio esistente. Mentre il modulo base rimane nella posizione di montaggio, il modulo di protezione può essere facilmente rimosso e sostituito. L'innovativa meccanica del modulo base evita un'interruzione del circuito del segnale.

La funzione di scollegamento del circuito dell'M-LB-4000 consente inoltre di eseguire test isolati e controlli del circuito durante la messa in servizio e la manutenzione del sistema. A tale scopo, il modulo di protezione viene semplicemente scollegato, ruotato di 180°, quindi ricollegato. La funzione di scollegamento integrato interrompe automaticamente il circuito, consentendo al personale di lavorare in sicurezza sul circuito del segnale.

Sottile e intelligente

Con una larghezza di soli 6 mm, i moduli del sistema di protezione da sovratensione M-LB-4000 sono particolarmente compatti e richiedono poco spazio nell'armadietto di controllo. Nonostante il suo design sottile, l'M-LB-4000 è dotato di funzionalità elevate. Oltre a una protezione affidabile contro le sovratensioni, il sistema offre un monitoraggio automatico continuo. Ciascun modulo è dotato di un display di stato sulla parte anteriore che ne segnala lo stato in qualsiasi momento. Un modulo stato di guasto in due parti è anche in grado di monitorare diversi limitatori di sovratensione e inviare il messaggio di guasto alla sala di controllo. In questo modo, i guasti possono essere rilevati in remoto e risolti immediatamente.

Il nuovo sistema di protezione contro le sovratensioni M-LB-4000 è disponibile sia come variante a sicurezza intrinseca per le aree pericolose che senza sicurezza intrinseca per le aree non pericolose. Con un campo di temperaturada -40 °C a +80 °C, può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni. Di conseguenza, l'M-LB-4000 protegge in modo affidabile i circuiti di segnale dai danni causati da eventi di sovratensione e contribuisce a una maggiore disponibilità degli impianti in tutti i settori industriali.

Caratteristiche principali di M-LB-4000

  • Sostituzione facile grazie ai moduli a innesto
  • Funzione di protezione nel modulo di protezione sostituibile
  • Hot-swap durante il funzionamento senza interruzione del circuito del segnale
  • Funzione di scollegamento del circuito per una facile manutenzione e messa in servizio
  • Compatto grazie a una larghezza di soli 6 mm
  • Monitoraggio automatico continuo con indicazione dello stato
  • Certificazioni globali