16/07/2026Segnalazione efficace: lampada di segnalazione IO-Link compatta con funzione touch

Che si tratti dello stato delle macchine, del monitoraggio dei processi o dei messaggi di avvertimento acustici, la tecnologia di segnalazione industriale è una componente fondamentale dei moderni concetti di automazione. Con un massimo di nove segmenti LED multicolori chiaramente definiti, un segnale acustico e un’interfaccia IO-Link integrata, le torri di segnalazione Pepperl+Fuchs offrono un’ampia gamma di opzioni diagnostiche. Il nuovo cappuccio per segnalatore luminoso IO-Link presenta un design compatto e può essere integrato in modo flessibile in qualsiasi sistema, mentre la funzione touch consente un’interazione intuitiva con l’utente, garantendo un feedback tattile immediato in loco e una segnalazione rapida e chiara dello stato della macchina.

Ampia gamma di applicazioni: dalle macchine alle linee di trasporto
I coprilampade per segnalatori luminosi sono progettati per praticamente tutti i tipi di macchine e impianti. Essi indicano lo stato delle macchine e forniscono segnalazioni visive e acustiche relative a livelli di riempimento, malfunzionamenti o tempi di fermo. Tra i campi di applicazione tipici figurano le linee di trasporto e il posizionamento su skid nell’industria automobilistica, oppure le pinze robotizzatenei sistemi di montaggio e imballaggio.

Cappuccio per lampada di segnalazione con funzione touch: un riscontro immediato
Il coperchio della lampada di segnalazione con funzione touch dimostra i propri punti di forza soprattutto nelle applicazioni in cui è richiesto un riscontro diretto da parte del personale operativo o addetto alla manutenzione. I messaggi possono essere confermati direttamente sul sistema tramite la superficie tattile, senza bisogno di pulsanti o elementi di comando aggiuntivi. Di conseguenza, il cappuccio per lampada di segnalazione chiude il ciclo tra indicazione, diagnostica e funzionamento, diventando un’interfaccia attiva sul campo. Con un diametro di soli 55 mm, combina un design estremamente compatto con una segnalazione potente e una connessione IO-Link completa. Gli utenti beneficiano di un’elevata larghezza di banda dei dati e di numerose opzioni di parametrizzazione, quali la regolazione flessibile del colore e del comportamento luminoso.
Trasparenza totale fino al livello di controllo con IO-Link V1.1
L’interfaccia IO-Link integrata, conforme alla specifica V1.1 (COM 3 / Classe A), consente una comunicazione continua fino al livello di controllo. Tutti i dati rilevanti relativi al dispositivo sono disponibili in formato digitale e accessibili in qualsiasi momento, dalla messa in servizio alla manutenzione. Ciò consente di registrare, analizzare e valutare in modo affidabile le condizioni dell’impianto. Ne deriva un chiaro valore aggiunto per Predictive Maintenance, nonché per processi di manutenzione efficienti e prevedibili. Inoltre, è possibile collegare diversi tipi di lampade di segnalazione a più master IO-Link, semplificando notevolmente l’integrazione negli impianti esistenti.
Confronto dei dati tecnici
| Dati tecnici | Lampada di segnalazione a 6 o 9 segmenti | Coprilampada con funzione touch |
|---|---|---|
| Interfaccia | IO-Link V1.1 (COM 3/Classe A) | IO-Link V1.1 (COM 3/Classe A) |
| Tipo di illuminazione | LED multicolore (>1.000.000 di colori regolabili + 8 colori predefiniti) | LED multicolore (>1.000.000 di colori regolabili + 8 colori predefiniti) |
| Numero di segmenti | 9 giugno | 1 |
| Tipo di segnale | Multitono (105 dB / 10 toni) | Multitono (85 dB / 10 toni) |
| Funzione touch | - | Facoltativo |
| Grado di protezione | IP66/IP69K | IP66/IP69K |
| Campo di temperatura | da -30 a +60 °C | da -20 a +50 °C |
| Dimensioni (L x A) | 72,5 × 271 mm | 55 × 79 mm |
Caratteristiche principali del cappuccio per segnalatore luminoso IO-Link
- Cappuccio compatto per spia luminosa con interfaccia IO-Link e funzione touch
- Conferma diretta dei messaggi sul dispositivo – senza elementi di comando aggiuntivi
- Design salvaspazio con un diametro di 55 m – ideale per installazioni in spazi ristretti
- L'interfaccia IO-Link V1.1 (COM 3 / Classe A) consente la raccolta completa dei dati relativi ai dispositivi IO-Link e alla diagnostica, l'archiviazione dei dati e la funzionalità plug-and-play per una rapida sostituzione dei dispositivi
- Facile integrazione nei sistemi esistenti e nelle architetture IO-Link
- Contribuisce a una maggiore disponibilità degli impianti e a Predictive Maintenance
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!