Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Predictive Maintenance semplificata: barriera isolata per il monitoraggio delle vibrazioni

ripetitore_di_tensione_per_barriere_isolate_K_KCD2-VR4

Grazie alla barriera di sicurezza intrinseca KCD2-VR4-Ex1 di Pepperl+Fuchs, Predictive Maintenance nelle aree a rischio è ora più semplice ed efficiente che mai. Questo innovativo ripetitore di tensione consente la trasmissione affidabile di segnali ad alta frequenza fino a 20 kHz verso i sistemi di controllo, sicurezza e monitoraggio, direttamente dall’area a rischio.

Flessibile, potente e facile da configurare

Il KCD2-VR4-Ex1 è l’unico modulo presente sul mercato che consente una configurazione semplificata dell’alimentazione dei sensori tramite interruttori DIP accessibili dalla parte anteriore. Che si tratti di sensori a 2 o 3 fili, oppure di sensori CA senza alimentazione esterna, questo modulo versatile supporta tutti i comuni sensori di vibrazione, di accelerazione e di spostamento, nonché i sensori magnetici e quelli sismici. La barriera isolata intelligente garantisce una trasmissione del segnale senza interruzioni, senza la necessità di soluzioni alternative complesse quali barriere Zener o particolari sistemi di messa a terra.

SIL 2

Massima compatibilità per una facile integrazione

Il KCD2-VR4-Ex1 è compatibile con tutti i sensori disponibili in commercio e supporta un’architettura di sistema standardizzata che semplifica notevolmente la progettazione, la documentazione e la gestione delle scorte. Grazie al suo design compatto — con una larghezza di soli 12,5 mm — e alla bassa dissipazioone di potenza, può essere utilizzato senza limitazioni anche in condizioni ambientali estreme, con temperature comprese tra -40 e 70 °C.

Progettato per soddisfare i più elevati standard di sicurezza, il modello KCD2-VR4-Ex1 è conforme alla norma IEC/EN 61508 Ed. 2 per applicazioni fino al livello SIL 2 (SC3), con la possibilità di utilizzo ridondante nei circuiti SIL 3. Gli interruttori DIP accessibili dalla parte anteriore consentono una configurazione intuitiva, eliminando la necessità di azionare interruttori nascosti o difficili da raggiungere.

interfaccia_controllo_turbina

Ideale per applicazioni industriali particolarmente esigenti

Che si tratti del controllo e della sicurezza delle turbine nelle centrali elettriche, del monitoraggio dei compressori nell’industria del gas e dell’idrogeno o dell’analisi delle vibrazioni negli impianti petrolchimici, la barriera di sicurezza intrinseca garantisce la massima sicurezza operativa nelle infrastrutture critiche. In particolare per i macchinari rotanti quali pompe, motori e agitatori, il modulo offre una soluzione affidabile per il rilevamento tempestivo dei guasti e Predictive Maintenance.

Punti salienti

  • Trasmissione di segnali ad alta frequenza
  • Alimentazione sul campo con tensione / corrente
  • Alloggiamento compatto da 12,5 mm
  • Bassa dissipazione di potenza
  • Approvazione SIL 2

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!