Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Lettura affidabile dei codici fino a 3,5 m/s: versatile, compatto ed economico

Il lettore fisso di codici 1D/2D CleverReader

Che si tratti di imballaggio, logistica o microelettronica: l’identificazione affidabile di componenti, assemblaggi e contenitori costituisce la base per processi efficienti e trasparenti. Il lettore di codici 1D/2D fisso CleverReader è stato sviluppato proprio per soddisfare queste esigenze e convince per l’eccezionale affidabilità di lettura, le opzioni di configurazione flessibili e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie alla sua capacità di lettura ad alta velocità e dei codici DPM, alla semplice integrazione e al funzionamento intuitivo, il CleverReader rappresenta la soluzione ideale per un’identificazione affidabile nei moderni ambienti di produzione e logistica.

Lettura di codici su nastri trasportatori ad alta velocità

Prestazioni ottimali anche a velocità di elaborazione elevate

Le velocità dei nastri trasportatori di diversi metri al secondo sono da tempo uno standard negli ambienti di produzione e logistica. Il CleverReader garantisce un’identificazione affidabile anche a velocità di transito fino a 3,5 m/s. Questo lettore fisso legge inoltre in modo affidabile i codici di marcatura diretta dei componenti (DPM), come quelli incisi al laser o realizzati con punzonatura.

Funzionalità avanzate per la qualità e la tracciabilità

L'identificazione affidabile dei singoli oggetti è un compito tanto impegnativo quanto variegato. Il CleverReader non solo supporta tutti i codici 1D e 2D più diffusi, ma offre anche numerose funzioni per ottimizzare e garantire la sicurezza dei processi produttivi e logistici.

Confronto tra codici (Corrispondenza dei codici)

Ogni codice letto viene automaticamente confrontato con un codice di riferimento precedentemente appreso o con un codice di riferimento specificato dal sistema di controllo, sia in caso di corrispondenza completa che parziale. Ciò significa che i codici errati e, di conseguenza, gli oggetti difettosi vengono immediatamente individuati. Ciò consente un controllo mirato delle fasi di processo, riduce gli scarti e contribuisce a una produzione stabile ed efficiente.

Rilevamento dei codici mancanti

Errore nella memoria immagini

Se i codici mancano, sono danneggiati o illeggibili, CleverReader salva automaticamente l'immagine dell'errore. Ciò facilita l'analisi dei casi problematici, garantisce la tracciabilità fino al singolo componente e fornisce dati importanti per un controllo ottimizzato del processo.

Cinque modalità di lettura

CleverReader si adatta in modo flessibile alle diverse situazioni produttive e logistiche. Con o senza trigger esterno, le cinque modalità di lettura garantiscono una lettura affidabile in un’ampia gamma di condizioni e aumentano l’affidabilità del processo in ogni applicazione.

Formattazione flessibile delle stringhe di output

Preparazione flessibile dei dati

La stringa dioutput può essere formattata liberamente in modo che le informazioni rilevanti relative al codice possano essere trasferite direttamente nel sistema ERP in un formato adeguato. Si eliminano così le lunghe fasi intermedie, il flusso di informazioni rimane coerente ed efficiente e l'integrazione nei sistemi esistenti risulta semplificata.

Lettore di codici compatto

Integrazione semplice e funzionamento intuitivo

Con dimensioni di soli 24,3 × 41,5 × 49,5 mm, l'alloggiamento del CleverReader è appena più grande di una scatola di fiammiferi. Grazie alle sue dimensioni compatte, il lettore di codici può essere installato in spazi ristretti, rendendolo adatto praticamente a tutte le applicazioni.

È possibile eseguire in qualsiasi momento un rapido test di funzionamento utilizzando il pulsante SCAN integrato. È sufficiente una breve pressione per avviare manualmente il processo di lettura. Una volta rilevato correttamente il codice, il lettore conferma in modo affidabile il risultato con un chiaro segnale audiovisivo e lo trasmette.

L'interfaccia grafica del software CleverReader Configurator è progettata in modo intuitivo e consente una messa in servizio rapida e semplice, nonché una parametrizzazione precisa e comoda. In alternativa, la configurazione può essere effettuata utilizzando codici di controllo, che devono semplicemente essere presentati davanti al lettore di codici.

Lettore di codici versatile per uso universale

Grazie alla sua ampia gamma di funzioni e alle opzioni di configurazione flessibili, CleverReader è un lettore di codici universalmente applicabile. Ovunque sia necessario leggere automaticamente codici 1D/2D, garantisce risultati affidabili e precisi in una vasta gamma di applicazioni.

Leggere i codici sulle confezioni

Componenti e imballaggio

Dal confezionamento primario alla stazione di fine linea, i componenti e le unità di imballaggio attraversano numerose fasi di lavorazione. Nel processo di confezionamento, il CleverReader garantisce un’identificazione affidabile in ogni stazione. Ciò consente di tracciare e effettuare la documentazione senza soluzione di continuità del percorso dei componenti e degli imballaggi, garantendo al contempo la massima qualità e sicurezza.

Lettura dei codici su un nastro trasportatore

Contenitori su nastri trasportatori

Nelle applicazioni logistiche, il flusso delle merci viene spesso controllato tramite la lettura di codici. I contenitori vengono trasportati su nastri trasportatori dalle stazioni di consegna alle rispettive destinazioni. Il CleverReader garantisce un’identificazione affidabile dei contenitori, anche a velocità elevate del nastro trasportatore, fino a 3,5 m/s.

Lettura dei codici nella produzione di circuiti stampati

Identificazione nella produzione di circuiti stampati

Un'identificazione affidabile è fondamentale nella produzione di circuiti stampati per controllare il processo produttivo e garantire la completa tracciabilità. Vengono utilizzati codici Data Matrix, che vengono applicati su etichette o eseguiti tramite marcatura laser direttamente nel materiale del circuito stampato. Il CleverReader è in grado di leggere tutti i codici 1D e 2D più diffusi, compresi i codici DPM incisi al laser e quelli realizzati con fori.

Caratteristiche principali del lettore di codici 1D/2D fisso CleverReader

  • Massima efficienza economica: rapporto qualità-prezzo ottimale grazie alle funzionalità versatili integrate in un unico sensore
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla lettura di codici ad alta velocità fino a 3,5 m/s, alla lettura affidabile di codici laser o a micropercussione e alla funzione di corrispondenza dei codici
  • Formattazione flessibile delle stringhe di output e diverse modalità di lettura per un adattamento ottimale all'applicazione
  • Memoria integrata delle immagini degli errori per garantire un elevato livello di trasparenza e tracciabilità nei processi di qualità
  • Facile integrazione grazie al design compatto dell'alloggiamento (24,3 x 41,5 x 49,5 mm) e al cavo convertitore 24 V/5 V dotato di connettori o terminali liberamente configurabili
  • Comoda parametrizzazione tramite codici di controllo e un'interfaccia grafica intuitiva

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!