Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensore induttivo doppio F31K2: la soluzione altamente robusta per il feedback sulla posizione delle valvole

sensore induttivo doppio F31K2 per il feedback sulla posizione delle valvole

Nell'industria di processo, sono necessari sensori potenti per monitorare la corretta posizione delle valvole. Alcune applicazioni all'aperto, come gli impianti di desalinizzazione dell'acqua del mare, le piattaforme petrolifere o le miniere di fosfati, impongono requisiti speciali per la tecnologia dei sensori utilizzata. Con una custodia particolarmente stretta e non soggetta a corrosione, il sensore induttivo doppio F31K2 è la soluzione ideale per il feedback sulla posizione delle valvole in condizioni estreme. La serie di sensori ottimizzata di Pepperl+Fuchs include ora anche una variante non a sicurezza intrinseca con approvazione IECEx per l'utilizzo in tutto il mondo in aree pericolose della Zona 2/22. Inoltre, una variante a bassa potenza permette una facile modernizzazione dei sistemi esistenti con interruttori di finecorsa meccanici.

Ottimizzato senza compromessi per l'utilizzo all'aperto

Calore o freddo, acqua salata o radiazioni UV: grazie alla sua elevata robustezza e durata, l'F31K2 è in grado di resistere anche alle condizioni più avverse all'aperto. Due elementi separati del sensore induttivo consentono un rilevamento senza contatto e senza usura della posizione della valvola. La custodia ad alta densità (fino a IP69) rende l'F31K2 insensibile all'acqua e alla polvere. I materiali utilizzati (acciaio inossidabile V4A, plastica ad alte prestazioni e alluminio rivestito) proteggono ulteriormente il sensore dalla corrosione. Con un campo di temperature d'esercizio esteso che va da -40 a +70/+100 °C, l'F31K2 può essere utilizzato in condizioni climatiche estreme senza alcun problema. Inoltre, è disponibile un coperchio per proteggere l'azionatore da danni meccanici e sporcizia.

Sensori induttivi doppi F31K2 per l'indicazione della posizione delle valvole sulle piattaforme petrolifere, Pepperl+Fuchs

Temperature estreme, acqua salata e radiazioni UV: il sensore doppio F31K2 resiste facilmente alle difficili condizioni ambientali presenti sulle piattaforme petrolifere.

Un'ampia gamma di varianti per una maggiore flessibilità

I sensori doppi della serie F31K2 sono disponibili con diverse approvazioni e uscite elettroniche. Una speciale caratteristica è la variante CC a bassa potenza a 2 fili: grazie alla tecnologia brevettata Pepperl+Fuchs, questo sensore induttivo doppio vanta un contatto virtualmente privo di tensione. Di conseguenza, la corrente residua è così bassa che il sensore può essere utilizzato in combinazione con tutti i controller logici programmabili e i sistemi di controllo dei processi. Ciò significa che è disponibile una moderna soluzione induttiva anche per i sistemi che in precedenza si affidavano ai contatti meccanici.

Nelle aree in cui raramente si creano atmosfere esplosive, la protezione contro le esplosioni necessaria può essere implementata in modo particolarmente semplice con le varianti CC a 2/3 fili. I sensori sono progettati per l'utilizzo in Zona 2/22 nei tipi di protezione Ex ec (sicurezza aumentata) ed Ex tc (protezione da custodia) con certificazioni ATEX e IECEX. Pertanto, quando si utilizzano questi dispositivi non sono necessari né amplificatori di commutazione isolati né cavi a sicurezza intrinseca. Per le aree pericolose fino alla Zona 0/20, la versione NAMUR a sicurezza intrinseca dell'F31K2 fornisce le approvazioni ATEX e IECEx appropriate. Questa variante del sensore induttivo doppio può essere utilizzata anche in applicazioni di sicurezza fino a SIL 2.

Montaggio semplice, funzionamento pratico

Il sensore doppio compatto F31K2 può essere montato direttamente sugli attuatori delle valvole senza accessori aggiuntivi, rendendo particolarmente semplice l'installazione. Un ampio scomparto terminale con terminali plug-in offre ancora più praticità. Pepperl+Fuchs offre una selezione di attuatori di diverse dimensioni in modo che l'F31K2 possa essere adattato in modo flessibile a diverse unità. La gamma include anche un attuatore con indicatore di posizione della valvola colorato ad alta visibilità. Ciò consente di vedere immediatamente se la valvola è aperta o chiusa, anche a distanza. L'F31K2 offre quindi la massima praticità per il feedback sulla posizione delle valvole negli impianti di processo.

Sensori induttivi doppi F31K2 e attivatori, Pepperl+Fuchs

Una selezione di attivatori di diverse dimensioni rende l'F31K2 adatto per un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche principali del sensore induttivo doppio F31K2

  • Soluzione particolarmente resistente e priva di manutenzione per il feedback sulla posizione delle valvole grazie alla tecnologia con sensore induttivo doppio senza contatto
  • Custodia altamente sigillata e non soggetta a corrosione, ideale per applicazioni all'aperto estremamente impegnative
  • Gamma di applicazioni estesa: la variante a bassa potenza a 2 fili facilita la sostituzione degli interruttori di finecorsa meccanici
  • Certificazioni IECEx e ATEX per l'utilizzo in tutto il mondo in aree pericolose, incluse Ex ec e Ex tc per Zona 2/22
  • Design modulare per la massima flessibilità: varianti di azionatori per attuatori di diverse dimensioni, anche con indicatore di posizione della valvola altamente visibile