Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori Pepperl+Fuchs per SIMOVE

Tre sistemi di sensori Pepperl+Fuchs sono ora compatibili con SIMOVE, la piattaforma per sistemi AGV di Siemens.

Tre sistemi di sensori Pepperl+Fuchs sono ora compatibili con SIMOVE. La piattaforma del sistema AGV di Siemens permette di integrare facilmente sistemi di veicoli a guida automatica in un ambiente di produzione. I sensori eseguono attività chiave nella navigazione e nel posizionamento delle unità mobili.

SIMOVE di Siemens

Nella logistica di produzione e magazzino, i veicoli a guida automatica (AGV) si occupano sempre di più delle attività di trasporto. Spesso, sono denominati AGV o semplicemente bot. Prelevano, trasportano e trasferiscono automaticamente le merci e si spostano da una stazione all'altra. Per la navigazione con e senza sistema di guida su corsia è richiesta la massima precisione. Quest'ultima è garantita dai sistemi di sensori R2000, PGV e safePGV di Pepperl+Fuchs, che sono indicati come prodotti con hardware compatibile per SIMOVE.

SIMOVE è una piattaforma di sistema standardizzata di Siemens con una struttura modulare e interfacce aperte. Offre grande flessibilità nell'implementazione di soluzioni AGV scalabili e consente una facile integrazione nelle infrastrutture esistenti. SIMOVE comprende componenti di automazione e guida, nonché strumenti e librerie software adatti. La flotta di veicoli può essere configurata in modo ottimale con un minimo sforzo tecnico e di messa in servizio. Grazie all'integrazione dei sensori Pepperl+Fuchs, le possibilità di utilizzo della piattaforma di sistema sono ampliate da tecnologie collaudate e innovative.

Sensore LiDAR 2-D R2000 di Pepperl+Fuchs

Sensore LiDAR 2-D R2000 per una navigazione libera

Il sensore LiDAR 2-D R2000 utilizza la potente tecnologia PRT(Pulse Ranging Technology) per la navigazione mediante rilevazione dei riflettori e dei contorni. Offre una vista completa a 360° senza interruzioni e fornisce risultati di misurazione chiari per determinare la posizione assoluta in qualsiasi momento. Con una velocità di scansione di 3000 giri al minuto, trasmette 250.000 valori di misurazione della distanza, compresa la posizione angolare. Il valore angolare di 0,014° rappresenta la risoluzione più elevata sul mercato.

Il sensore LIDAR 2-D R2000 garantisce un orientamento preciso agli AGV

La gamma di rilevamento del laser scanner può essere adattata ai requisiti della rispettiva classe del veicolo. Può raggiungere fino a 60 m per le superfici naturali e fino a 200 m con l'uso di riflettori. Un timestamp preciso e un filtro dei dati di misurazione consentono un facile adattamento al sistema di controllo del veicolo. Il design compatto consente una facile integrazione anche nei veicoli di piccole dimensioni.

Sistemi di posizionamento PGV e safePGV di Pepperl+Fuchs

Navigazione guidata con il sistema PGV (Position Guided Vision)

Il sistema PGV di Pepperl+Fuchs utilizza nastri a colori fissati al pavimento per il tracciamento, nonché nastri e tag Data Matrix per un posizionamento preciso. La testa di lettura è costituita da un modulo telecamera e da un'unità di illuminazione a LED integrata ad alte prestazioni per un rilevamento affidabile anche in condizioni di luce ambientale e su superfici altamente riflettenti. Un codice Data Matrix è sufficiente per determinare la posizione sull'asse X. In aggiunta, la testa di lettura emette continuamente la posizione (angolare, X, Y) e la velocità.

Navigazione affidabile con testa di lettura PGV e tag Data Matrix

I dati rilevati dalla navigazione sul terreno consentono un traffico senza collisioni quando più AVG sono contemporaneamente in movimento. Per il monitoraggio in tempo reale, il sensore emette un impulso di sincronizzazione e fornisce le registrazioni delle immagini con un timestamp. I veicoli possono muoversi contemporaneamente e alla massima velocità, a una distanza di pochi centimetri tra loro. La versione del prodotto PGV*I*F200 utilizza l'illuminazione a infrarossi e può quindi essere utilizzata anche nelle aree in cui non è utilizzabile la luce visibile.

Il safePGV di Pepperl+Fuchs consente un posizionamento assoluto sicuro in conformità a SIL 3/PL e

safePGV per un posizionamento assoluto sicuro

Il sistema di posizionamento safePGV 2-D richiede un solo sensore in combinazione con codici Data Matrix multicolore per dati di posizione estremamente precisi e affidabili. I codici, delle dimensioni di 15 x 15 mm, sono più grandi della media e quindi facili da leggere. Un singolo codice è sufficiente per un posizionamento preciso sull'asse X, ma la telecamera rileva sempre diversi codici contemporaneamente. Anche se questi vengono danneggiati fino a una distanza di 75 mm, i dati di posizione vengono inviati con una precisione di ±0,2 mm.

Gli anelli LED rosso e blu dell'unità di illuminazione lampeggiano separatamente. La videocamera riconosce solo una parte dei codici colorati per lampeggio, che costituisce la base per la ridondanza intrinseca del sistema. Il sensore confronta i segnali con il valore previsto e determina se la sequenza di lampeggio corrisponde alla posizione rilevata. Una centralina di sicurezza e un algoritmo di sicurezza garantiscono un controllo di plausibilità indipendente per evitare malfunzionamenti. Il safePGV è l'unico dispositivo autonomo in grado di raggiungere livelli di sicurezza SIL 3 e PL e per il posizionamento assoluto sicuro di bot e AGV.