Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori radar per una rilevazione affidabile degli oggetti in condizioni difficili

Sensore radar industriale di Pepperl+Fuchs con emissione di un lobo radar

Nuova interfaccia disponibile

I nuovi sensori radar industriali di Pepperl+Fuchs forniscono segnali affidabili per la rilevazione di oggetti, la misurazione della velocità e la protezione dalle collisioni. Sono dotati dell'interfaccia CANopen o ora anche CAN-J1939, il che ne facilita notevolmente l'integrazione. Grazie alla loro solida segnalazione, sono adatti all'utilizzo in macchinari agricoli e apparecchiature mobili, anche in condizioni difficili. La rilevazione può essere adattata in modo ottimale alla rispettiva applicazione: i dispositivi sfruttano il fatto che le onde radar vengono riflesse o penetrano parzialmente materiali diversi in misura variabile.

Modalità di misurazione specifiche

Visualizzazione di tutte e tre le modalità di misurazione dei sensori radar

Su questa base fisica, i sensori radar industriali offrono tre diverse modalità di misurazione:

  • "Distanza più vicina" rileva l'oggetto più vicino al sensore, indipendentemente dal materiale. Ad esempio, la misurazione della distanza rileva in modo affidabile un'ampia varietà di oggetti nell'area di uscita di un veicolo.
  • "Migliore riflessione" rileva l'oggetto con le migliori proprietà di riflessione, mentre gli oggetti interferenti vengono semplicemente soppressi. Ad esempio, il sensore è in grado di misurare il livello di riempimento di un serbatoio attraverso la parete in plastica.
  • "Massima velocità" utilizza la misurazione della velocità per rilevare l'oggetto che si sposta verso o lontano dal sensore più velocemente. Questa modalità di funzionamento viene utilizzata, ad esempio, per monitorare il percorso di marcia dei veicoli a guida automatica (AGV).

Stabilità metodologica

Le onde radar sono estremamente resistenti a interferenze quali pioggia, nebbia, vento, polvere e sbalzi di temperatura. Utilizzando il metodo a onda continua a modulazione di frequenza (FMCW), i sensori radar industriali generano in modo affidabile segnali stabili per una rilevazione completa all'interno del range di rilevamento. L'hardware è alloggiato in una custodia molto compatta con grado di protezione IP68/69. La testa del sensore girevole e inclinabile può essere allineata all'area target in quasi tutte le installazioni. Accessori aggiuntivi come i riflettori d'angolo facilitano l'integrazione in varie applicazioni e consentono anche la rilevazione di target con scarsa riflessività.

Interfacce CAN per una comunicazione completa

Diverse versioni di sensori radar con accanto i loghi CANopen e SAE J1939

Gli utenti possono scegliere tra varianti di sensori con interfacce CANopen e J1939 per trasmettere i valori misurati e i comandi di parametrizzazione. In questo modo è molto semplice integrare i dispositivi in un'infrastruttura bus CAN esistente senza la necessità di un cablaggio individuale complesso. Oltre al connettore M12 standardizzato, sono disponibili anche cavi fissi e connettori speciali come DEUTSCH e AMP Superseal, sviluppati principalmente per i veicoli, per il collegamento elettrico.

Ottimizzati per l'utilizzo mobile

Il principio di misurazione, l'hardware e la trasmissione del segnale sono ugualmente progettati per garantire solidità. Ciò significa che i sensori radar industriali sono ottimizzati per l'utilizzo in veicoli e macchine mobili sia all'interno che all'esterno. Grazie alla loro lunga portata fino a oltre 25 m, rilevano un'ampia area entro il raggio di azione dei veicoli o dei loro bracci. Per coprire più aree, è possibile montare diversi dispositivi in prossimità l'uno dell'altro. Non interferiscono l'uno con l'altro.

Numerose opzioni di applicazione

Sensori radar utilizzati su concimatrici per il monitoraggio della velocità di avanzamento rispetto al suolo e la rilevazione del livello di riempimento nel serbatoio del fertilizzante

I sensori radar vengono utilizzati, tra le altre cose, per il monitoraggio della velocità e dell'ambiente nei sistemi di trasporto, bracci delle gru e macchinari da costruzione. Quando utilizzati in agricoltura, devono resistere a condizioni particolarmente difficili. Sui macchinari agricoli, svolgono molte funzioni diverse, come la misurazione della velocità su seminatrici, la misurazione del livello su irroratrici da campo o la protezione contro le collisioni su macchine da raccolta.

I dispositivi misurano con precisione il movimento effettivo dei veicoli rispetto al suolo (velocità di avanzamento rispetto al suolo). Il terreno accidentato viene rilevato in modo affidabile e gli oggetti di disturbo, come le piante, vengono soppressi. Nei serbatoi di agente irrorante, i dispositivi misurano il livello di riempimento attraverso la parete in plastica e possono anche essere facilmente montati in un secondo momento. I sensori consentono pertanto il monitoraggio continuo del consumo per ottimizzare l'utilizzo degli agenti irroranti. Nell'intralogistica e nella gestione delle merci, i sensori radar industriali possono eseguire attività di controllo e operazioni di sicurezza simili. Vengono utilizzati su veicoli e sistemi di trasporto con e senza conducenti (carrelli elevatori, AGV, AMR).

Caratteristiche principali dei sensori radar industriali

  • Misurazione della distanza e della velocità oltre 25 m
  • Anche in presenza di pioggia, nebbia, vento o polvere: funzionamento affidabile in condizioni estreme
  • Misurazione senza interferenze dell'oggetto target attraverso oggetti con un'ampiezza di riflessione inferiore
  • Adatti anche per applicazioni particolarmente rapide grazie alla frequenza di campionamento fino a 200 Hz
  • L'interfaccia CAN integrata, i connettori specifici per i veicoli e l'EMC esteso consentono una facile integrazione nelle macchine mobili