Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Smart-Ex® 203: smartphone 5G ad alte prestazioni per le zone 2/22 e la divisione 2

Smartphone Smart-Ex 203 Zona 2

Pepperl+Fuchs amplia la propria gamma di prodotti con lo Smart-Ex 203, uno smartphone 5G di livello industriale progettato appositamente per l’impiego in aree a rischio di esplosione di Zona 2/22 e Div. 2. La sua collaudata interfaccia utente Smart-Ex, unita a caratteristiche e funzionalità innovative, lo rende uno strumento prezioso sia in ambienti industriali che in quelli a rischio di esplosione.

lavoratore mobile con Smart-Ex 203 in un impianto chimico

Tecnologia di rete avanzata

Lo Smart-Ex 203, dotato di tecnologia Wi-Fi® 6, supporta 52 bande di frequenza per l’utilizzo nelle reti 5G e 4G di tutto il mondo. La funzione dual SIM con eSIM e Nano SIM semplifica il passaggio tra reti private e pubbliche (commutazione e gestione della rete). Grazie al supporto 5G, ad esempio, diventa possibile il tracciamento preciso degli oggetti, il che rappresenta un vantaggio fondamentale durante gli interventi di manutenzione. Se utilizzato all’interno di reti aziendali sicure, le aziende possono beneficiare dei vantaggi della tecnologia 5G assicurandosi al contempo che nessun dato sensibile fuoriesca all’esterno. Ciò apre la strada a una struttura di comunicazione e collaborazione moderna e connessa a livello globale e consente di trasferire in modo sicuro grandi quantità di dati con bassa latenza.

Gli strumenti di realtà aumentata collegano il mondo fisico e quello digitale

Con un display da 6,3 pollici, una fotocamera ad alta risoluzione e ARCore2 di Google™, lo smartphone Zone 2 soddisfa tutti i requisiti necessari per l’implementazione di flussi di lavoro digitali e di applicazioni di realtà aumentata (AR) particolarmente esigenti. Questi strumenti innovativi consentono alle aziende globali di effettuare interventi di manutenzione e formazione a distanza in qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi luogo.

Lo Smart-Ex 203, dotato del sistema operativo Android™ 14, supporta aggiornamenti fino ad Android™ 16 e garantisce la disponibilità di patch di sicurezza fino a marzo 2032. Ciò offre alle aziende una soluzione orientata al futuro che consente loro di operare nel rispetto degli standard più recenti.

Funzionalità collaudate ed esperienza utente ottimizzata

Lo Smart-Ex 203 è dotato di un sensore di impronte digitali ottimizzato e reattivo per un’autenticazione biometrica sicura, mentre l’interfaccia utente tipica della linea Smart-Ex offre funzioni familiari. Inoltre, lo smartphone è dotato dell’innovativa funzione “Smart Call Handling”, che consente il controllo intelligente delle chiamate tramite gesti delle mani: per rispondere a una chiamata in arrivo, è sufficiente avvicinare il dispositivo all’orecchio. Agitando il dispositivo si rifiuta una chiamata. Per silenziare una chiamata, è sufficiente inclinare il dispositivo mobile.

La fotocamera posteriore ad alta risoluzione da 48 MP con autofocus e flash LED e la fotocamera frontale da 16 MP garantiscono una qualità dell’immagine eccezionale e registrazioni video in Full HD.

Smart-Ex 203 con modulo scanner

Il modulo scanner amplia la gamma di applicazioni

Un’interfaccia integrata di nuova concezione consente l’utilizzo di pratici accessori quali il modulo di scansione SM-Ex S203 LR. Ciò permette di trasformare lo Smart-Ex 203 in uno scanner per codici a barre 1-D/2D pronto all’uso.

L’adattatore per scanner compatto, destinato all’uso a breve distanza, si basa sul potente motore di scansione Zebra SE4107 ed è in grado di leggere un’ampia gamma di tipi di codici a barre. Grazie al sensore ad alta risoluzione da 1280 × 960 pixel e al peso di soli 5,5 grammi circa, il modulo offre una soluzione particolarmente leggera ed efficiente per le operazioni di scansione in mobilità.

Un puntatore hardware integrato utilizza un LED per indicare con esattezza il punto verso cui è rivolto il dispositivo. Ciò garantisce l’acquisizione precisa del codice a barre desiderato anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla tecnologia avanzata, è possibile leggere in modo affidabile anche codici danneggiati o di difficile lettura.

Caratteristiche principali dello Smart-Ex 203

  • Integrazione alla serie Smart-Ex ®, certificata a livello mondiale e progettata appositamente per l’impiego nelle zone 2/22 e nella divisione 2
  • Il smartphone 5G del settore industriale supporta 52 bande di frequenza
  • Soluzione orientata al futuro grazie agli aggiornamenti garantiti fino ad Android™ 18 e alle patch di sicurezza fino a marzo 2032
  • Funzionalità innovative quali l’interfaccia per gli accessori e la funzione “Smart Call Handling” migliorano la collaudata interfaccia utente
  • Il collegamento al modulo scanner SM-Ex S203 SR tramite la nuova interfaccia accessori rende lo Smart-Ex 203 un pratico scanner per codici a barre 1-D/2D
Immagine chiave della mobilità aziendale

Una soluzione completa offerta dagli esperti in materia di protezione contro le esplosioni

In qualità di esperta nel campo della protezione contro le esplosioni, dell’informatica mobile e delle tecnologie di telecomunicazione, Pepperl+Fuchs offre soluzioni intelligenti per la mobilità aziendale che si contraddistinguono per sicurezza, prestazioni e affidabilità. Grazie alla nostra rete globale di assistenza e supporto, i nostri specialisti commerciali e i nostri ingegneri applicativi sono a disposizione in oltre 80 paesi in tutto il mondo per fornire assistenza sia in loco che da remoto.

Scoprite la nostra offerta di servizi digitali, che riunisce su un’unica piattaforma la configurazione e la gestione dei dispositivi mobili e può essere integrata con strumenti diagnostici appositamente sviluppati per l’individuazione tempestiva dei problemi e la risoluzione dei problemi stessi.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!