13/01/2026Soluzioni IIoT per la comunicazione industriale nei settori di processo

Pepperl+Fuchs è stata attiva sin dall’inizio nella piattaformaIndustria 4.0, fondata nel 2013. Nel 2015, l’azienda ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del Modello di Architettura di Riferimento per l’Industria 4.0 (RAMI), che descrive l’approccio strutturato e le basi di comunicazione per l’Industria 4.0.
Con il termine "Manufacturing-X", gli attori della piattaforma Industria 4.0 puntano ora a un livello superiore. Secondo il Ministero federale tedesco dell’Economia e dell’Azione per il clima, l’obiettivo di questa iniziativa – non da ultimo una “lezione appresa” dalle carenzedi approvvigionamento durante gli anni della pandemia – è quello di digitalizzare le catene di approvvigionamento nell’industria: “Le aziende dovrebbero essere in grado di utilizzare i dati in modo sovrano e congiunto lungo l’intera catena di produzione e di approvvigionamento. Ciò consente innovazioni digitali per una maggiore resilienza, sostenibilità e competitività”.
La comunicazione industriale negli impianti di processo: una grande sfida
Anche in questo caso, Pepperl+Fuchs offre un contributo significativo grazie a diverse tecnologie, basate sulla sua consolidata e pluriennale esperienza nel campo della protezione contro le esplosioni, in particolare per l’industria di processo. Gli impianti, caratterizzati da spazi talvolta molto estesi (e da cavi di notevole lunghezza) e da specifici requisiti di protezione contro le esplosioni, presentano condizioni quadro particolari per la trasmissione di grandi volumi di dati. Diversi casi di studio dimostrano come questo compito possa essere risolto grazie a tecnologie intelligenti di protezione contro le esplosioni e al collegamento di dispositivi mobili intelligenti, comprese le applicazioni IIoT.
Casi di studio: Risoluzione dei problemi 4.0
Tecnologia intelligente antideflagrante nel settore degli impianti di processo
Un dispositivo di campo collegato a un interruttore di campoEthernet-APL segnala un errore al sistema di gestione delle risorse dell'impianto, sviluppato da Neoception, tramite il cloud. Poiché il guasto non può essere risolto da remoto, un tecnico dotato dello smartphone a sicurezza intrinseca Smart-Ex® 03 e di un'unità CPU tascabile si reca sul campo dell'impianto di processo. Durante l'intero processo, rimane costantemente in contatto con un team di esperti remoti tramite la rete 5G interna all'impianto. Questi non solo lo guidano nella risoluzione dei problemi e nella riparazione, ma garantiscono anche la protezione per lavoratori isolati.
Predictive Maintenance
Predictive Maintenance con HART e dispositivi mobili intelligenti
Una valvola segnala di essere usurata e di dover essere sostituita a breve. I dati attuali relativi allo stato del dispositivo vengono trasmessi tramite il protocollo di comunicazione HART. In caso di fermo impianto programmato, la valvola può essere sostituita da un tecnico tramite la gestione degli ordini di lavoro. Il tecnico può inserire efficacemente l'installazione nel proprio itinerario. La documentazione fotografica dell'installazione viene realizzata tramite smartphone.
Ampliamento dello stabilimento
Ampliare gli impianti è più facile con Ethernet-APL e Tab-Ex® 03
Il tecnico riceve una notifica push sul suo tablet Tab-Ex® 03: una valvola ordinata è arrivata. La ritira e la installa nell'impianto. Il cavo viene collegato dallo switchEthernet-APL al dispositivo e viene stabilita la connessione. Il dispositivo di campo viene automaticamente riconosciuto, registrato ed è pronto per la configurazione. È possibile confermare le impostazioni di base oppure richiamare le impostazioni predefinite fornite dal produttore del dispositivo.

La targa di identificazione digitale: l'accesso a qualsiasi informazione disponibile
Tutte e tre le valvole illustrate nella foto sono dotate di un identificatore univoco che consente di accedere a qualsiasi informazione e documentazione. Tale identificatore univoco è standardizzato in conformità alla norma IEC 61406 per ogni singolo numero di serie sotto forma di codiceQR. Il tecnico scansiona il codice QR di una delle tre valvole con lo Smart-Ex® 03 e legge la targadi identificazione digitale di questo dispositivo di campo: ciò gli consente di accedere all’Asset Administration Shell (AAS) proprio di questo dispositivo di campo. Si scopre che l’errore deve trovarsi in una delle altre valvole. Quindi scansiona la targa di identificazione digitale della seconda valvola: ora lo Smart-Ex mostra il messaggio di errore. I dati e l'elenco dei pezzi di ricambio della valvola difettosa vengono ora forniti tramite l'Asset Administration Shell. Il tecnico ha con sé il pezzo di ricambio necessario, lo sostituisce e lo ordina immediatamente con un solo clic.
Il prototipo dimostra che, con le tecnologie adeguate, è possibile implementare facilmente una connettività digitale end-to-end fino al cloud anche in aree a rischio.

L'Asset Administration Shell: la spina dorsale dell'Industria 4.0
L'elemento centrale di tale scenario è l'Asset Administration Shell (AAS), lo standard indipendente dal settore, conforme alla norma IEC 61360, per la fornitura di informazioni relative a un dispositivo (asset) e per una comunicazione uniforme. Ogni asset dispone di un proprio AAS, che memorizza informazioni sulle sue proprietà e capacità, quali progetti costruttivi, dati di prodotto, variazioni di stato, ecc., a partire dall'inizio dello sviluppo del prodotto e per l'intero ciclo di vita. L'AAS rappresenta quindi il gemello digitale dell'oggetto o asset, per lo più fisico. Tramite la propria AAS, ogni asset può essere identificato e indirizzato a livello mondiale. Attraverso interfacce standardizzate e un linguaggio uniforme, persone o macchine possono trovare, scambiare e memorizzare tutti i dati e le informazioni desiderati su uno specifico asset: ciò garantisce l'interoperabilità globale e apre la strada alle reti di valore digitali.

Identificatore univoco: chiave per l'Asset Administration Shell e la targa di identificazione digitale
Grazie all'identificatore univoco standardizzato nella norma IEC 61406, è possibile accedere automaticamente all'AAS degli oggetti fisici. La targa di identificazione digitale è un sottomodello unificato dell'AAS che rende disponibili in formato digitale tutte le informazioni rilevanti, nonché i certificati e la documentazione. Rispetto alle tradizionali targhe di identificazione analogiche, l'AAS e la targa di identificazione digitale offrono un notevole valore aggiunto.
L'iniziativa relativa all'identificatore univoco è stata avviata come progetto "Auto-ID" dai produttori di apparecchiature di processo e dagli gestori degli impianti di processo. Gli obiettivi erano quelli di far fronte alle crescenti esigenze di marcatura sulle apparecchiature per la protezione contro le esplosioni, nonché di gestire elettronicamente le relative informazioni e di poterle utilizzare in formato digitale sul campo.
Punti salienti
- Pepperl+Fuchs: pioniere e co-progettista della piattaforma Industria 4.0
- Leader tecnologico con oltre 70 anni di esperienza nella protezione contro le esplosioni nel settore elettrico
- La tecnologia di avanguardia Ethernet-APL porta l'Ethernet nell'ambito degli impianti di processo
- I dispositivi mobili antideflagranti del marchio ecom di Pepperl+Fuchs consentono il trasferimento dei dati, l'accesso remoto e l'assistenza remota sul campo
- Un portafoglio versatile e ad alte prestazioni, unito a competenze nel campo del software e dell'integrazione, consente una connettività digitale end-to-end fino al cloud
Contattateci
Desidera saperne di più sulle nostre soluzioni IIoT per la comunicazione industriale nei settori di processo? Siamo lieti di aiutarLa! Le basta compilare il modulo di contatto per inviarci un messaggio.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!



