Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Uno per tutti: nuovi amplificatori di commutazione per più gamme di tensione

Nuovi amplificatori di commutazione per più gamme di tensione

Alcune applicazioni richiedono tensioni di alimentazione diverse. Nei casi in cui in precedenza era richiesto l'impiego di diversi amplificatori di commutazione, ora basta un unico dispositivo della nuova famiglia di amplificatori di commutazione Pepperl+Fuchs.

Una soluzione per molte gamme di tensione

Nell'ingegneria meccanica o, ad esempio, nelle installazioni di scatole sul campo, gli utenti devono spesso affrontare il problema per cui l'applicazione richiede l'uso di più amplificatori di commutazione con alimentatori diversi. Per gli operatori di impianti, ciò implica il dover tenere diversi componenti in più luoghi contemporaneamente: in stock, nei cataloghi, nella pianificazione e, naturalmente, nella cassetta degli attrezzi dei tecnici dell'assistenza. La nuova famiglia di amplificatori di commutazione KFU8-SR-Ex* di Pepperl+Fuchs offre una soluzione efficiente e affidabile. I nuovi componenti presentano diversi punti di forza contemporaneamente: alimentazione da 19 a 30 V CC o da 90 a 253 V CA, uso in applicazioni a sicurezza intrinseca e classificazione per applicazioni di sicurezza fino a SIL 2.

High-tech per alimentatori ad ampia gamma

Sono disponibili numerose caratteristiche tecniche che rendono i nuovi amplificatori di commutazione efficienti e potenti. Per questo, vale la pena dare un'occhiata al funzionamento della nuova famiglia di prodotti. All'interno di un'applicazione, i nuovi amplificatori di commutazione trasferiscono i segnali binari trasmessi dai sensori o dai contatti meccanici NAMUR dall'area pericolosa all'area sicura. Un sensore di prossimità controlla il carico sul sistema di controllo tramite un contatto di commutazione a relè. La direzione di funzionamento può essere invertita. Tutti i moduli sono dotati di monitoraggio delle anomalie di linea: mentre vi è un guasto in corso, i relè si diseccitano e l'anomalia viene segnalata tramite LED in conformità con lo standard NAMUR NE44.

Punti di forza

  • Alimentatori ad ampia gamma da 19...30 V CC o 90...253 V CA
  • Soluzioni a canale singolo e a 2 canali
  • Direzione di funzionamento reversibile
  • Monitoraggio delle anomalie di linea
  • Certificazioni internazionali: ATEX, IECEx, UL
  • SIL 2 ed2 in conformità a IEC/EN 61508