Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sistemi purge e pressurizzazione (Ex pxb)

Sistemi purge e pressurizzazione (Ex pxb)

I sistemi purge e pressurizzazione Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb riducono la classificazione all'interno dell'involucro protetto da Zona 1/21 a non pericolosa. All'interno dell'involucro protetto è possibile utilizzare apparecchiature per uso generico.

Si prega di notare: sono necessarie aperture di ventilazione per tutti gli involucri di purge e pressurizzazione Ex pxb.

Scopri di più e configura il tuo sistema

Sistema purge e pressurizzazione serie 6500

Il sistema di pressurizzazione e spurgo Ex pxb della serie 6500 riduce la classificazione all'interno della custodia protettiva da Zona 1/21 a non pericolosa. Le apparecchiature industriali generiche possono essere utilizzate all'interno della custodia protettiva.

  • Adatto per applicazioni in zona 1/21 fino a SIL 2 (secondo IEC 61508)
  • Dimensioni dell'involucro fino a 12,7 m³ (450 ft³)
  • Conforme alle norme ATEX, IECEx, CCC, UKCA e altre.
  • Facile da usare, programmazione intuitiva
  • Controllo automatico dell'alimentazione, dei sistemi pneumatici e monitoraggio della temperatura/pressione
  • Alimentazione universale: CA o CC
  • L'interfaccia utente con touchpad LCD a sicurezza intrinseca consente la configurazione e il monitoraggio durante il funzionamento.
  • Funzionalità di monitoraggio remoto tramite connessione RS-485/HART e Bluetooth®.
  • Programmi preimpostati per una configurazione semplificata
  • Sfiato digitale per la riduzione della pressione per varie portate e flusso/diluizione continui.
  • Controllo e monitoraggio della diluizione per analizzatori
  • Design compatto con supporti per pannello o montaggio diretto disponibili

Configurare la serie 6500

Sistema purge e pressurizzazione serie 6000

Il sistema purge e pressurizzazione (Ex pxb) della serie 6000 riduce la classificazione all'interno della custodia protettiva da Zona 1/21 ad area non pericolosa. All'interno della custodia protettiva è possibile utilizzare apparecchiature industriali generiche.

  • Adatto per applicazioni in Zone 1/21 o Classe I e II, Divisione 1.
  • Dimensioni dell'involucro fino a 12,7 m³ (450 ft³)
  • Conforme alle norme ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC e altre.
  • Configurazione automatica con impostazioni guidate da menu
  • Automatic Rapid Exchange® per il controllo della temperatura e la compensazione delle perdite
  • Funzione bypass per una manutenzione e una messa in servizio semplificate
  • Valvola di sicurezza digitale con monitoraggio del flusso e della pressione
  • L'interfaccia utente è orientabile per il montaggio orizzontale o verticale.
  • Schermo di programmazione LCD a 2 righe, a sicurezza intrinseca e retroilluminato
  • Lo spegnimento automatico controlla l'alimentazione dell'involucro.
    durante un guasto del sistema
  • Disponibile in un kit di componenti per un'integrazione semplice e pulita.
    nelle applicazioni OEM

Configurare la serie 6000

Sistema purge e pressurizzazione serie 6100

Il sistema purge e pressurizzazione della serie 6100 è stato progettato per l'utilizzo con involucri di grandi dimensioni, motori, azionamenti e compressori in aree pericolose di Zona 1. Questo sistema è il più potente della gamma Pepperl+Fuchs ed è in grado di spurgare involucri di dimensioni superiori a 12,7 m³ (450 ft³). Il sistema 6100 è composto da un'unità di elaborazione, uno sfiato di protezione della custodia, un sensore di pressione e sensori di temperatura opzionali.

  • Adatto per applicazioni in Zona 1
  • Dimensioni dell'involucro fino a 12,7 m³ (450 ft³) e oltre
  • Conforme agli standard ATEX, IECEx e INMETRO
  • Sistema automatico con programmazione guidata da menu
  • Portata massima di 14.000 l/min
  • Interfaccia utente a sicurezza intrinseca per la programmazione e il monitoraggio del sistema
  • L'unità di elaborazione monitora il funzionamento del sistema e gestisce l'alimentazione dell'involucro.
  • Uscite di contatto ausiliarie per allarme o controllo
  • Ingressi multipli di temperatura per il monitoraggio e il controllo
  • Compensazione automatica della pressione per perdite eccessive dal motore
Lingua
  • tedesco
  • inglese
  • spagnolo
  • cinese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization SystemTipo di file
PDF
Dimensione file
457 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemTipo di file
PDF
Dimensione file
493 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
  • cinese
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Low Leakage VentTipo di file
PDF
Dimensione file
385 KB
Lingua
inglese
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO TankersTipo di file
PDF
Dimensione file
351 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo di file
PDF
Dimensione file
369 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Altra documentazione
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Altra documentazioneInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization SystemTipo di file
PDF
Dimensione file
13 MB
Lingua
inglese
Download
Altra documentazioneProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo di file
PDF
Dimensione file
403 KB
Lingua
inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!