Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sistemi purge e pressurizzazione (Ex pyb)

Sistema purge e pressurizzazione serie 6500

I sistemi purge e pressurizzazione Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pyb riducono la classificazione all'interno della custodia protettiva da Zona 1/21 a non pericolosa. Le apparecchiature industriali generiche possono essere utilizzate all'interno della custodia protettiva.

Si prega di notare: sono necessarie aperture di ventilazione per tutti gli involucri Ex pyb di purge e pressurizzazione.

Scopri di più e configura il tuo sistema

Sistema purge e pressurizzazione serie 6500

Il sistema purge e pressurizzazione (Ex pyb) della serie6500 riduce la classificazione all'interno della custodia protettiva da Zona 1/21 a non pericolosa. Le apparecchiature industriali generiche possono essere utilizzate all'interno della custodia protettiva.

  • Adatto per applicazioni in zona 1/21 fino a SIL 2 (secondo IEC 61508)
  • Dimensioni dell'involucro fino a 12,7 m³ (450 ft³)
  • Conforme alle norme ATEX, IECEx, CCC, UKCA e altre.
  • Facile da usare, programmazione intuitiva
  • Controllo automatico dell'alimentazione, dei sistemi pneumatici e monitoraggio della temperatura/pressione
  • Alimentazione universale: CA o CC
  • L'interfaccia utente con touchpad LCD a sicurezza intrinseca consente la configurazione e il monitoraggio durante il funzionamento.
  • Funzionalità di monitoraggio remoto tramite connessione RS-485/HART e Bluetooth®.
  • Programmi preimpostati per una configurazione semplificata
  • Sfiato digitale per la riduzione della pressione per varie portate e flusso/diluizione continui.
  • Controllo e monitoraggio della diluizione per analizzatori
  • Design compatto con supporti per pannello o montaggio diretto disponibili

Configurare la serie 6500

Lingua
  • inglese
  • spagnolo
  • tedesco
  • cinese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemTipo di file
PDF
Dimensione file
493 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • cinese
  • tedesco
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Low Leakage VentTipo di file
PDF
Dimensione file
385 KB
Lingua
inglese
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo di file
PDF
Dimensione file
369 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Altra documentazione
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Altra documentazioneProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo di file
PDF
Dimensione file
403 KB
Lingua
inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!