Sistemi purge e pressurizzazione Ex pzc

I sistemi purge e pressurizzazione Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc riducono la classificazione all'interno dell'involucro protetto da Zona 2/22 a non pericolosa. Le apparecchiature industriali generiche possono essere utilizzate all'interno dell'involucro protetto.
Si prega di notare: per la maggior parte dei contenitori di purge e pressurizzazione sono necessarie delle prese d'aria.
Scopri di più e configura il tuo sistema

Il sistema di purge e pressurizzazione Ex pzc serie 7500 riduce la classificazione all'interno della custodia protettiva da Zona 2/22 ad area non pericolosa. Le apparecchiature industriali generiche possono essere utilizzate all'interno della custodia protettiva.
- Adatto per applicazioni in Zone 2/22 e Classe I e II, Divisione 2.
- Dimensioni dell'involucro fino a 12,7 m³ (450 ft³)
- Conforme alle norme ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC e altre.
- Basso costo, design compatto, facile da utilizzare
- Alimentazione universale: CA o CC
- Ampio display touchscreen multifunzione con configurazione completamente digitale
- LCD retroilluminato, orientamento verticale o orizzontale
- Grafico a barre per pressione e flusso, LED per indicazione visiva
- Configurazione semplice con programmi di spurgo preimpostati
- Compensazione automatica della pressione con collettore digitale
- Contatto di allarme configurabile dall'utente
- Alloggiamento compatto in alluminio di grado marino con rivestimento in polvere
- Esterno o montaggio su pannello
Configurare la serie 7500

Il sistema purge e pressurizzazione (Ex pzc) della serie 5500 riduce la classificazione all'interno dell'involucro protettivo da Zona 2/22 ad area non pericolosa. All'interno dell'involucro protettivo è possibile utilizzare apparecchiature industriali generiche.
- Adatto per applicazioni in Zone 2/22 o Classe I e II, Divisione 2.
- Volumi dell'involucro fino a 7,08 m³ (250 ft³)
- Conforme alle norme ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC e altre.
- Unità singola certificata per applicazioni con gas o polveri
- L'unità di elaborazione completamente automatica garantisce spurgo, alimentazione,
e monitoraggio dell'involucro - Scambio automatico rapido ® per il controllo della temperatura e la
compensazione delle perdite - 2 ingressi RTD per il monitoraggio e il controllo semplificato della temperatura
- 5 programmi preimpostati consentono una facile implementazione senza richiedere conoscenze tecniche approfondite.
- L'interfaccia utente è orientabile per il montaggio orizzontale o verticale.
- Schermo di programmazione LCD a 2 righe, a sicurezza intrinseca e retroilluminato
- Ventilazione meccanica al 100%, non richiede cavi.
- Possibilità di montaggio interno ed esterno
- Design flessibile dello sfiato per diverse portate
- Funzione di bypass del sistema
Configurare la serie 5500
- inglese
- spagnolo
- tedesco
- cinese
- francese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - Custom cabinets and junction boxes | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese | Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | Tipo di file PDF | Dimensione file 682 KB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheBrochure - Bebco EPS® 5500 | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Low Leakage Vent | Tipo di file PDF | Dimensione file 385 KB | Lingua inglese | Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Tipo di file PDF | Dimensione file 369 KB | Lingua inglese
| Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Tipo di file PDF | Dimensione file 403 KB | Lingua inglese | Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!