Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Barriere Zener

zener_barriere_assemblaggio_gruppo_prodotti_immagine

Le barriere Zener offrono una protezione antideflagrante economica per varie applicazioni nei sistemi di automazione di processo. La quantità di energia trasferita alla zona pericolosa è limitata a un livello di sicurezza tale da non poter innescare l'atmosfera esplosiva.

Le barriere Zener con sistema Z di Pepperl+Fuchs sono montate direttamente su una guida DIN da 35 mm. Grazie agli accessori, la messa a terra richiesta può essere effettuata direttamente sulla guida DIN.

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Messa a terra collegata direttamente alla guida DIN
  • Separazione del circuito di campo tramite rimozione del fusibile.

Le barriere Zener con sistema Z sono disponibili con alta densità fino a 2 canali / 12,5 mm di larghezza. Le varianti con fusibili sostituibili sul campo offrono un comodo mezzo per scollegare o mettere in circuito aperto il loop dello strumento senza interferire con il cablaggio, rendendo molto più semplici le operazioni di messa in servizio e manutenzione. Le barriere Zener sono molto accurate nella trasmissione e sono spesso utilizzate per sistemi calibrabili come le applicazioni di pesatura.

Lingua
  • portoghese
  • tedesco
  • inglese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - Interface TechnologyTipo di file
PDF
Dimensione file
4 MB
Lingua
inglese
  • portoghese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!