Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Interruttori di livello conduttivo

Interruttore di livello conduttivo

Principio di misurazione

La conduttività di un liquido può variare notevolmente. Quando il liquido raggiunge il limite di riempimento determinato dall'altezza di installazione dell'elettrodo, chiude il circuito di corrente alternata privo di corrente continua tra i due elettrodi (o tra la parete del contenitore e un elettrodo). Un segnale di commutazione viene prodotto dall'improvviso aumento del consumo di corrente.

Acidi, basi e soluzioni contenenti acqua sono conduttivi e vengono rilevati molto bene. I liquidi aggressivi possono essere rilevati senza problemi utilizzando sonde realizzate con materiali altamente resistenti. I liquidi combustibili, come carburanti, oli e solventi, sono non conduttivi e non prevedono l'uso di questo principio di misurazione.

Modalità operativa

Due elettrodi sono installati sopra la superficie del liquido conduttivo da monitorare. Se il livello del liquido sale fino al punto in cui entrambi gli elettrodi sono a contatto con il liquido, il circuito di corrente di un relè collegato viene completato tramite i due elettrodi e il liquido, attivando un segnale di commutazione.

La conduttività minima del liquido deve essere 10 µS/cm. Queste condizioni sono soddisfatte praticamente da tutti i liquidi conduttivi, come l'acqua, gli acidi e le basi, ad eccezione dei solventi puri.

Se sono richiesti diversi punti di commutazione, è necessario utilizzare più elettrodi. Per evitare effetti elettrici nel liquido, per la misurazione si utilizza un circuito di corrente alternata privo di corrente continua. Questa viene generata da un relè per elettrodi o un convertitore elettronico.

Questo metodo di misurazione consente di ottenere il rilevamento del livello interfacciale in modo semplice ed economico. In particolare, con i separatori di olio e benzina, il valore limite tra l'acqua e il liquido non conduttivo è facilmente individuabile.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - LKL conductive electrodeTipo di file
PDF
Dimensione file
221 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download