Radar di livello guidato

Principio di misurazione
Il sistema si basa sulla riflessione di un impulso elettromagnetico diretto sull'asta/sul cavo di un sensore e riflesso dal materiale di riempimento. L'elettronica integrata nel sensore determina lo stato di riempimento in base al tempo di eco dell'impulso e lo mostra sul display.
L'impulso elettromagnetico viene inviato, riflesso sul materiale di riempimento e ricevuto nuovamente. Il tempo di eco dell'impulso è proporzionale alla distanza dalla superficie del mezzo. La procedura di misurazione e la relativa accuratezza sono indipendenti da pressione, temperatura, vapore, polvere, schiuma, viscosità, conduttività e valore del pH.
Modalità operativa
Questa misurazione continua del livello di liquidi e solidi sfusi si basa sulla misurazione del tempo di propagazione degli impulsi a microonde secondo il principio della riflettometria nel dominio del tempo (TDR), che vengono convogliati lungo un'asta o una fune.
Un impulso ad alta frequenza viene convogliato lungo un singolo conduttore, l'asta del sensore, e riflesso dalla superficie del mezzo. L'elettronica di interfaccia determina il livello del materiale sfuso a partire dal tempo di propagazione dell'impulso. In larga misura, il principio di misurazione è indipendente dalle influenze del processo quali pressione, temperatura o superfici in movimento.
- tedesco
- inglese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - Pulscon LTC | Tipo di file PDF | Dimensione file 267 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Level Measurement with Explosion Protection | Tipo di file PDF | Dimensione file 214 KB | Lingua inglese
| Download |