Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori di pressione idrostatica

Sensore di pressione idrostatica

Principio di misurazione

La pressione in un liquido cresce con l'aumento dell'altezza di riempimento. Questa pressione idrostatica viene trasmessa alla cella di misurazione tramite una membrana in acciaio inossidabile. Schiuma, accumuli, fluttuazioni delle proprietà elettriche del liquido e struttura del contenitore non influiscono sui valori di misurazione.

Modalità operativa

Il livello di riempimento di un liquido può essere determinato dalla pressione idrostatica se la densità è nota. La cella di misurazione piezoresistente è collegata al liquido di misurazione tramite una membrana di isolamento in acciaio inossidabile e guarnizione a membrana.


Il valore della cella di misurazione può essere convertito tramite un condizionatore di segnale in uno dei seguenti segnali di uscita:

  • Segnale analogico 4 ... 20 mA
  • Segnale analogico 4 ... 20 mA con HART
  • Segnale digitale PROFIBUS PA


I sensori di pressione sono disponibili nelle seguenti versioni:

  • A montaggio esterno
  • A barra
  • A sospensione


Lingua
  • tedesco
  • inglese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - BarconTipo di file
PDF
Dimensione file
329 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download