Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori a fibra ottica

Sensori a fibra ottica

I sensori a fibre ottiche di Pepperl+Fuchsoffrono una soluzione ideale per il rilevamento di piccoli target in condizioni difficili. Questi sensori e cavi possono essere utilizzati in spazi troppo piccoli per i sensori fotoelettrici convenzionali, garantendo un rilevamento affidabile degli oggetti in caso di montaggio in spazi particolarmente ristretti. Grazie alla loro capacità di resistere a temperature estreme, alle vibrazioni meccaniche o all'esposizione a detergenti altamente corrosivi, garantiscono elevate performance e durata in varie applicazioni impegnative.


I sensori a fibre ottiche sono disponibili in svariate dimensioni e forme, che vanno da piccole unità montabili su guida DIN a custodie cilindriche da 18 mm a custodie per interruttori di livello di dimensioni normali. I sensori sono disponibili con numerose uscite, display digitali e un vasto assortimento di cavi tra cui scegliere.



Caratteristiche salienti

  • Funzionamento affidabile in tutte le condizioni ambientali
  • Messa in servizio semplice: scelta tra apprendimento o potenziometro
  • Interfaccia IO-Link disponibile per una parametrizzazione estremamente semplice (MLV41)
  • Sensori a fibre ottiche con potenza particolarmente elevata (versioni ad alta potenza)
  • Grado di protezione fino a IP67
  • Adatti per fibre ottiche in vetro e plastica
  • Design di custodie stretti disponibili per montaggio su guida DIN
Lingua
  • cinese
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo di file
PDF
Dimensione file
47 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download