Trasmettitori dati fotoelettrici

Massima stabilità anche su lunghe distanze
I sistemi di trasmissione ottica dei dati consentono la comunicazione bidirezionale per sistemi di archiviazione e recupero, carrelli di trasferimento, veicoli a guida automatica e trasportatori monorotaia. Sostituiscono cavi complessi e problematici, collettori rotanti e altri metodi di trasmissione. Il trasferimento tra due stazioni avviene tramite la luce, che viene modulata da un clock di dati.
I trasmettitori dati fotoelettrici Pepperl+Fuchs offrono la massima stabilità e affidabilità con una velocità di trasferimento costante su tutta la gamma. Progettati per lunghe distanze fino a 300 metri, sono ideali per impianti di grandi dimensioni. Grazie alla loro tecnologia ottica esente da usura, i trasmettitori dati fotoelettrici garantiscono un funzionamento continuo e regolare, eliminando i costi elevati legati ai tempi di inattività. Questi dispositivi possono trasmettere simultaneamente flussi Ethernet industriale o video e sono compatibili con tutti i comuni standard Ethernet industriali.
Panoramica delle caratteristiche
- Il raggio di rilevamento fino a 300 m consente l'utilizzo in impianti di grandi dimensioni.
- Velocità di trasferimento costantemente elevata di 100 Mbit/s per una comunicazione estremamente affidabile
- Trasmissione affidabile da una distanza di rilevamento di 0 m per un utilizzo ottimale dello spazio
- Regolazione da parte di una sola persona, poiché entrambi i livelli di ricezione sono visualizzati su un unico dispositivo.
- L'installazione e l'orientamento semplici consentono di risparmiare tempo e costi durante la messa in servizio.
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!