Seleziona il tuo paese
Sistema di identificazione per temperature elevate

Variazioni cicliche di temperatura, temperature elevate costanti e gli effetti della polvere o della vernice: condizioni estreme come queste sono tipiche degli impianti di essiccazione, delle linee di verniciatura, degli impianti di zincatura o dei panifici. Il sistema di identificazione per temperature elevate OIT è stato sviluppato appositamente per resistere a questi ambienti. Anche a temperature fino a 500 °C, questo robusto sistema di identificazione garantisce prestazioni di lettura affidabili e, di conseguenza, processi senza intoppi.
Caratteristiche
- Fogli di codice resistenti al calore per temperature fino a 500 °C
- Identificazione affidabile, anche su fogli di codice contaminati
- Funzione diagnostica integrata per flussi di processo affidabili
- Non richiede manutenzione grazie alla struttura monoblocco; nessun componente aggiuntivo
- Facile collegamento a tutti i controller standard
Lingua
- tedesco
- inglese
- spagnolo
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Optical Identification and RFID | Tipo di file PDF | Dimensione file 5 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 47 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | Tipo di file PDF | Dimensione file 218 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!