Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sistema di identificazione per temperature elevate

Sistema di identificazione per temperature elevate

Variazioni cicliche di temperatura, temperature elevate costanti e gli effetti della polvere o della vernice: condizioni estreme come queste sono tipiche degli impianti di essiccazione, delle linee di verniciatura, degli impianti di zincatura o dei panifici. Il sistema di identificazione per temperature elevate OIT è stato sviluppato appositamente per resistere a questi ambienti. Anche a temperature fino a 500 °C, questo robusto sistema di identificazione garantisce prestazioni di lettura affidabili e, di conseguenza, processi senza intoppi.

Caratteristiche

  • Fogli di codice resistenti al calore per temperature fino a 500 °C
  • Identificazione affidabile, anche su fogli di codice contaminati
  • Funzione diagnostica integrata per flussi di processo affidabili
  • Non richiede manutenzione grazie alla struttura monoblocco; nessun componente aggiuntivo
  • Facile collegamento a tutti i controller standard

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!