Seleziona il tuo paese
NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Uscita di commutazione 0,5 / 4,5 V CC per i comandi di apparecchiature mobili
- 20 mm allineato
- Connettore DEUTSCH DT04 a 4 poli
- Lunghezza cavo specifica per il cliente
- Testina del sensore convertibile e girevole
- LED di alimentazione e di uscita
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04
| Tipo di uscita | Uscita di tensione digitale | |
| Distanza di comando misura | sn | 20 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Distanza comando reale | sr | 18 ... 22 mm |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,31 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,41 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 440 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Deriva termica | ≤ 10 % | |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 40 ms |
| Resistenza di carico | min. 20 kΩ | |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 953 a |
| MTTFd | 953 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Valore di uscita | oggetto rilevato: 4,5 V ± 0,2 V oggetto non rilevato: 0,5 V ± 0,2 V |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |||||||||||||
| Materiale della scatola | PA-GF35 Parte inferiore in metallo Xylan rivestita Flangia di fissaggio in metallo Xylan rivestita. | |||||||||||||
| Superficie anteriore | PA-GF35 | |||||||||||||
| Grado di protezione | IP69K | |||||||||||||
| Connettore | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Peso | 272 g | |||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.