Seleziona il tuo paese
MHS2-12M55-2EU-0,3M Sensore a effetto Hall
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore rotante a effetto Hall con rilevamento della velocità
- Si adatta alle apparecchiature specifiche del cliente
- Frequenza di commutazione fino a 10 kHz









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di MHS2-12M55-2EU-0,3M
| Tipo di uscita | Uscita di tensione digitale | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0,3 ... 2 mm |
| Tensione di esercizio | UB | 4,75 ... 5,25 V |
| Frequenza di commutazione | f | 10 kHz |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 25 mA |
| MTTFd | 882,2 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Designazione | A | |
| Tipo di uscita | Uscita di tensione digitale uscita della velocità | |
| Valore di uscita | I seguenti valori di uscita vengono raggiunti solo con una resistenza del carico di ≥ 500 Ω livello alto 3,8 ... 4,75 V livello basso 0,4 ... 2,6 V |
| Designazione | B | |
| Tipo di uscita | Uscita di tensione digitale uscita della direzione di rotazione | |
| Valore di uscita | I seguenti valori di uscita vengono raggiunti solo con una resistenza del carico di ≥ 500 Ω direzione di rotazione in senso orario 3,8 ... 4,75 V direzione di rotazione in senso antiorario 0,4 ... 2,6 V |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Tensione di alimentazione/commutazione: 5 V c.c. Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive" |
| Temperatura ambiente | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT + GF | ||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT + GF | ||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 10 Nm | ||||||||||||||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | 10 Nm | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni integrative | Specifiche relative al disco 61_01-105_04_72-03 ST12 acciaio ferromagnetico |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.