Seleziona il tuo paese
LGS25-1200-IO/110/115b REC Light Grid
Automation light grid with beam spacing of 25 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Automation light grid
- Optical resolution 25 mm
- Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
- Software-free adjustment of height monitoring
- Object identification using integrated object recognition
- IO-Link interface for service and process data
- Optional temperature range to -30 °C
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR