Seleziona il tuo paese
NBN40-U4L-US-V95P Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Testina del sensore convertibile e girevole
- Base in metallo con connessione di terra
- Uscita contatto NA
- Incapsulamento












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN40-U4L-US-V95P
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 40 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | AC/DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Distanza comando reale | sr | 36 ... 44 mm tipico 40 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,37 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,73 | |
| Fattore di riduzione rFe | 1 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 25 Hz |
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 5 V (tip. 2V) funzionamento CC ≤ 8 V (tip. 2V) funzionamento CA |
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Corrente di esercizio | IL | 5 ... 500 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo | |
| Indicazione errore | lampeggia se in sovracorrente |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | I | |||||||
| ||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA 6.6 / Metallo | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA 6.6 | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | Metallo / Apparecchiatura Classe I con connessione di terra | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 461 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.