Seleziona il tuo paese
SFP-S-10KM-G-W-BIDI-A SFP Transceiver
SFP transceiver, BiDi-A, 10 km, 1000BASE-LX, Gigabit Ethernet single-mode fiber, with extended temperature range
Panoramica dei principali vantaggi
- Industry standard small form pluggable (SFP) package
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Hot pluggable
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- Single power supply 3.3V
- TTL signal detect indicator
- Duplex LC connector
- Extended temperature range: -40 to 85° C
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR