Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-HORN1-70MM-85DBA Stack Light Element

Audible alarm, stack light element

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-HORN1-70MM-85DBA

UL File NumberE223176
Colorblack
Frequency1.75 kHz Duration/pulse
MTTFd4600 a
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 11 mA
Inrush current100 mA (< 50 ms)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height72 mm
Diameter70 mm
Life spanmin. 5000 hours
Note generali