Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H22x58 Reflector

Reflector, rectangular 18.48 mm x 54 mm, mounting holes

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H22x58

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8 mm
Width22.5 mm
Length82 mm
Mountingmounting holes
Note generali