Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

IA6-12GM35-IU-V1 Sensore analogico induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore analogico induttivo
  • Uscita analogica 1 mA ... 5 mA/ 0 V ... 5 V
  • 0...6 mm quasi a livello
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di IA6-12GM35-IU-V1

Tipo di uscitaUscita analogica di corrente o uscita analogica di tensione
Montaggio incorporatoquasi incorpor.
Polarità d'uscitaDC
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,28
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rMs 0,43
Campo di misura0 ... 6 mm
Tipo di uscita4-fili
Condizioni di montaggio
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V , ondulazione 20 % UB
Frequenza limite (3 dB)1000 Hz
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
RipetitibilitàR± 0,32 mm
Risoluzione0 ... 1 µm
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
MTTFd551 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tipo di uscita0 ... 5 V / 1 ... 5 mA
Resistenza di caricoUscita corrente A2: 1 kΩ (UB=10 V) / 5 kΩ (UB= 30V)
Corrente di caricoUscita di tensione A1: ≤ 10 mA
Tempo di ripristino20 ms
Tolleranza di taratura punto zero≤ ± 10 % del valore terminale
Deriva termica± 5 % (0 ... 70 °C)
± 10 % (-25 ... 0 °C)
Ondulazione residua20 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, cromato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso23 g
Dimensioni
Lunghezza45 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.