Seleziona il tuo paese
IA6-12GM50-IU-V1 Sensore analogico induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore analogico induttivo
- Uscita analogica 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA
- 0...6 mm quasi a livello












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di IA6-12GM50-IU-V1
| Tipo di uscita | Uscita analogica di corrente o uscita analogica di tensione | |
| Montaggio incorporato | quasi incorpor. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,28 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,43 | |
| Campo di misura | 0 ... 6 mm | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Condizioni di montaggio | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 15 ... 30 V , ondulazione 20 % UB | ||||||||||||
| Frequenza limite (3 dB) | 1000 Hz | |||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | sì | |||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | |||||||||||||
| Ripetitibilità | R | ± 0,32 mm | ||||||||||||
| Risoluzione | 0 ... 1 µm | |||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| MTTFd | 551 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tipo di uscita | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA | |
| Resistenza di carico | Uscita corrente A2: 0,4 kΩ (UB= 15V) / 1 kΩ (UB= 30V) | |
| Corrente di carico | Uscita di tensione A1: ≤ 15 mA | |
| Tempo di ripristino | 20 ms | |
| Tolleranza di taratura punto zero | ≤ ± 10 % del valore terminale | |
| Deriva termica | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) | |
| Ondulazione residua | 20 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone, cromato | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 27 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.